Cambio del equipo

Puesto que PROFINET direcciona todos los equipos mediante un nombre inequívoco, durante la puesta en servicio se comunica a cada equipo un nombre (determinación del equipo).

Aumentar la disponibilidad con cambio del equipo automatizado

Cambio del equipo automatizado  

Los sistemas de control PROFINET puede cambiarlos rápida y fácilmente

Si se cambia el equipo, este nombre se transfiere al nuevo componente, por ejemplo mediante una tarjeta de memoria enchufable. En sistemas de control PROFINET este proceso resulta más fácil.

Si en la topología aparece en un puesto un nuevo equipo sin nombre, el sistema de control escribe automáticamente el nombre antiguo en pocos segundos en este equipo de sustitución. A continuación, el equipo se direcciona automáticamente y en pocos segundos vuelve a estar listo para el servicio.

Este cambio de equipo automático ahorra al usuario mucho tiempo en comparación con la determinación del equipo manual.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636