Pruebas de calidad Para nosotros, la calidad de nuestros productos es lo más importante. Esta calidad no solo se verifica posteriormente en productos acabados, sino que se genera de forma consciente en cada paso de nuestra producción y logística. Para garantizar el uso de nuestros productos en todas las industrias relevantes, nuestros productos se someten a múltiples procesos de ensayo. Además del proceso de ensayo estándar según IEC 60947-7-1/-2/-3, nuestros productos también se someten a pruebas de calidad específicas, con las que se califican según múltiples homologaciones.

Una persona en el laboratorio durante el ensayo de extracción de conductores en una borna de tornillo
Hombre durante una comprobación en un laboratorio

Comprobación en laboratorio

Principios básicos Principios básicos de las pruebas de calidad

Principios básicos de las pruebas de calidad
Para garantizar básicamente la calidad de nuestros productos, en Phoenix Contact damos la máxima importancia a la elevada calidad en todas las áreas de producción. En este caso, un factor decisivo para garantizar la calidad son nuestros laboratorios, que acompañan a los productos a lo largo de todo el proceso de fabricación. Por este motivo, nuestros laboratorios siguen estando en el centro de la optimización continua y poseen múltiples homologaciones, como las homologaciones CE y UL.

Ensayo de extracción de conductores en una borna de tornillo en el laboratorio

Ensayo de extracción de conductores (IEC 60947-7-1/-2) en una borna para carril

Ensayos mecánicos Ensayos de las propiedades mecánicas de una borna para carril

Ensayos de las propiedades mecánicas de un producto
Con las pruebas de calidad mecánicas se comprueban en primer lugar las partes activas y las carcasas aislantes. Las pruebas se centran en la resistencia de los productos con referencia a distintas influencias como la vibración, el movimiento de los conductores y la extracción de conductores o la resistencia mecánica. Mediante estas pruebas de calidad podemos garantizarle estándares de calidad muy elevados en el ámbito de las propiedades mecánicas.

Ejemplos de ensayos mecánicos:

  • Capacidad de conexión
  • Ensayo de flexión
  • Ensayo de extracción de conductores
  • Resistencia mecánica
  • Ensayo de choque de temperatura
Control de calidad de una borna de tornillo en cuanto a corriente admisible de corta duración durante el ensayo eléctrico

Comprobación de una borna para carril en cuanto a corriente admisible de corta duración (IEC 60947-7-1/-2)

Ensayos eléctricos

Ensayos eléctricos
Pruebas de calidad para el flujo de corriente de los productos
Las pruebas de calidad eléctricas se refieren al flujo de corriente en los productos. Para ello, se simulan distintos escenarios, en los que p. ej. se prueban las bornas para carril en cuanto a cortocircuitos o generación de calor.
Para garantizar un aislamiento eléctrico suficiente, las bornas se comprueban además en cuanto a líneas de fuga y propiedades de aislamiento. Para que pueda garantizarse la eficiencia de los distintos productos, también se comprueban en cuanto a la caída de tensión. Ejemplos de ensayos eléctricos:

  • Verificación de calentamiento
  • Prueba de aislamiento
  • Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire
  • Ensayo de caída de tensión
  • Prueba de tensión transitoria
Ensayo de filamento incandescente en una borna para carril durante el ensayo de materiales

Ensayo de filamento incandescente (IEC 60695-2-11) en una borna para carril

Ensayos de material Ensayos de las características del material de los productos

Ensayos de las características del material de los productos
En el ámbito de los ensayos de material se comprueban las modificaciones de material de los productos. En el centro de los ensayos de materiales se hallan pruebas de carga más largas en forma de temperaturas más elevadas constantes, formación de líneas de fuga debido a humedad y suciedad, así como un envejecimiento simulado de los materiales.
Ejemplos de ensayos de material:

  • Ensayo de envejecimiento
  • Clasificación de combustibilidad
  • Propiedades de los materiales aislantes
  • Ensayo de corrosión
  • Ensayo de la llama de aguja
Competencia en tecnología de conexión – CLIPLINE quality
Folleto

Las bornas para carril de Phoenix Contact se someten a diferentes ensayos y normas que van más allá de la norma estándar para bornas para carril. Gracias a las correspondientes medidas constructivas y al uso de materiales de alta calidad, las bornas para carril superan con creces los requisitos normativos.

¡Descárguelo gratis!
Control de calidad en un laboratorio con producto y seguimiento de los resultados