Herramienta para atornillar

Herramienta para atornillar

Herramientas ergonómicas y de larga duración

Herramientas de alta calidad para un atornillado fácil y seguro.

Volver a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramientas para atornillar

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tanto si se trata de puntas, destornilladores con distintos accionamientos y tamaños, atornilladoras dinamométricas a batería o manuales, Phoenix Contact dispone de la herramienta para atornillar adecuada para usted.

Sus ventajas con nuestras herramientas para atornillar

  • Herramientas para atornillar duraderas. Accionamientos endurecidos y templados de forma especial
  • Elevada transferencia del par de apriete mediante una geometría de la empuñadura de dos componentes especial
  • Herramientas para atornillar sólidas gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Línea estrecha

Destornillador en versión VDE  

Destornillador en versión VDE

¿Cómo conseguir la máxima accesibilidad en fosos de tornillos y bornes? Muy fácil, con la nueva línea de destornilladores VDE estrechos de nuestra gama de herramientas para atornillar.

El aislamiento no está por encima, sino ya integrado en el asta metálica. De este modo, con esta  de herramienta para atornillar de Phoenix Contact, podrá montar y conectar los bornes de forma segura según las normas VDE.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636