Volver a la vista general

Seguridad funcional mediante Wireless Ethernet

Transmisión de señales de seguridad sin cables

Las soluciones inalámbricas cada vez se utilizan más debido a su flexibilidad y fiabilidad en la automatización industrial. Utilice ahora también las ventajas de la comunicación inalámbrica para su aplicación de seguridad. ¡Con nuestros productos Bluetooth y Safety obtendrá una solución de seguridad inalámbrica con homologación TÜV!

Transmisión inalámbrica de señales de seguridad

Seguridad mediante Bluetooth – muy sencillo

Ventajas de la combinación de seguridad y modo inalámbrico

  • Fácil integración en redes de automatización existentes
  • Transmisión fiable de señales de seguridad en distancias largas
  • Ahorro de costes en una estructura de máquina descentralizada o móvil

SafetyBridge Technology mediante Bluetooth

Transmisión inalámbrica de señales de seguridad  

Transmisión de señales estándar y de seguridad

La SafetyBridge Technology consigue transmitir todas las señales de datos orientadas a la seguridad de forma segura y fiable sin cables. De este modo, es posible sustituir fácilmente cables por rutas inalámbricas sin tener que modificar los parámetros de seguridad de la aplicación de seguridad.

Sus ventajas:

  • Transmisión fiable de señales de seguridad hasta 100 m (dependiendo del entorno)
  • Transmisión de datos segura mediante canales de transmisión redundantes y corrección de errores integrada
  • Funciones de seguridad hasta PL e o SIL 3

 

Modo Mux – la solución Plug & Play

E/S SafetyBridge en modo Mux  

Módulos de seguridad y Bluetooth preconfigurados

¿Está buscando una solución inalámbrica para su aplicación de seguridad que se suministre totalmente sin programación?

Utilice nuestra solución Plug & Play con el set inalámbrico Ethernet y los módulos de E/S SafetyBridge. Utilizando una tarjeta SD obtendrá un sistema de multiplexor sin configuración de software adicional. De este modo, se consigue una conexión segura mediante Bluetooth sin esfuerzo.

Sus ventajas:

  • Instalación Plug & Play sencilla
  • No se requiere programación – solo insertar la tarjeta SD
  • Transmisión de señales de seguridad sin gran esfuerzo
  • Transmisión de datos fiable también paralelamente a tramos WLAN

Volver a la vista general
Software
Seguridad en la aplicación
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636