Visión general de productos MACX Analog: acondicionadores de señal seguros Referencia Dirección de la señal Descripción del producto Seguridad funcional Código de artículo 8 0 5 1 6 C E I n ú g e s L I S 1 - 9 4 8 3 1 O S I n ú g e s L P N E a c e s n í r t n i d a d i r u g e S 1 1 - 9 7 0 0 6 C E I n ú g e s d a d i r u g e s n S i a c e s n í r t n i MACX MCR(-EX)-RTD-I 1) Temp IN Convertidor de temperatura, termorresistencia MACX MCR(-EX)-TC-I 1) Temp IN Convertidor de temperatura, termopar MACX MCR(-EX)-T-UI-UP 1) MACX MCR(-EX)-T-UIREL-UP 1) MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR MINI Analog Pro Ex i MINI MCR-EX-SD-16-50-LP MINI MCR-EX-SD-20-25-LP MINI MCR-EX-SD-21-48-LP MINI MCR-EX-SD-23-38-LP MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD MINI MCR-EX-NAM-T MINI MCR-EX-NAM-2T MINI MCR-EX-NAM-RO MINI MCR-EX-RPSS-I-I MINI MCR-EX-IDS-I-I Temp IN Convertidor de temperatura, universal, con salida analógica y 1 relé de valor límite, con amplio rango de alimentación Temp IN Convertidor de temperatura, universal, con salida analógica y 3 relés de valor límite, con amplio rango de alimentación AI DI AO DO AI DO DO DO DO DO DO DO DO DI DI DI AI AO Acondicionador de señal de entrada y alimentación, alimenta un transductor de medida de 2 o 3 conductores Módulo de relé para el control intrínsecamente seguro de circuitos de campo con seguridad intrínseca Transformador de aislamiento de salida, alimentado por bucle Bloque de control de válvulas, dos canales, limitación de corriente de 35 mA, alimentado por bucle Acondicionador de señal de entrada/alimentación con 2 relés de valor límite, alimenta transductor med. de 2/3 conductores Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 50 mA, alimentado por bucle Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 25 mA, alimentado por bucle Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 48 mA, alimentado por bucle Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 38 mA, alimentado por bucle Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 48 mA, detección de fallo de línea Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 25 mA, detección de fallo de línea Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 50 mA, detección de fallo de línea Bloque de control de válvulas, limitación de corriente 38 mA, detección de fallo de línea Acondicionador de señal NAMUR con salida de transistor Acondicionador de señal NAMUR, duplicador de señales con salida de transistor Acondicionador de señal NAMUR con salida de relé de estado sólido Acondicionador de señal de alimentación Acondicionador de señal de salida 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 MINI MCR-EX-T-I Temp IN Convertidor de temperatura, universal, con salida analógica 2 (SC3) – – d d – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1050252 1050201 1050233 1050228 2924689 2811860 2924799 2811828 1291191 1292331 1291963 1291176 1290774 1157869 1157867 2908810 1277111 1175877 1175891 1175902 1277116 2908807 1157852 1157862 2908803 2908805 2908813 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Los códigos de artículo se refieren a las variantes push-in sin configuración previa. 1) Encontrará más variantes de la familia de productos MACX Analog en nuestra página web o en la Guía de selección "Acondicionamiento de señales y protección contra explosiones". 46 Phoenix Contact