Monitores multitáctiles

Monitores con función táctil

Operación sencilla de sus PC industriales

Los monitores con pantalla táctil son la ampliación ideal para PC industriales – Operación y monitorización sin ratón ni teclado.

Volver a PC industriales

Categorías

Buscar en Monitores multitáctiles

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Precisa para su PC industrial una Human Machine Interface escalonada? Entonces los monitores con pantalla táctil de Phoenix Contact son la solución adecuada. Estos robustos equipos se utilizan directamente en la máquina. La gran cantidad de interfaces permite la mejor conexión al PC industrial.

Sus ventajas

  • Pantallas táctiles proyectivas-capacitivas para diferentes campos de aplicación
  • Elevada resistencia a los choques y compatibilidad electromagnética gracias a la carcasa robusta apta para el entorno industrial
  • Elevada compatibilidad gracias a estándares de la tecnología de la información abiertos y distintas interfaces
  • Aplicación incluso en los entornos industriales más adversos y en un amplio rango de temperatura
  • Montaje sencillo gracias a diversos kits de fijación y soporte VESA 100

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636