El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Software de gestión de redes, buses de campo y equipos para el diagnóstico y la configuración

Software de gestión para el diagnóstico y la configuración

Una producción económica exige la máxima disponibilidad. Las herramientas de software no solo ayudan a acelerar la puesta en marcha de la instalación, sino también a garantizar una supervisión eficiente y detectar los errores de manera fiable. Le ofrecemos amplias soluciones con las que podrá usar de forma eficiente redes Ethernet, PROFINET o INTERBUS en instalaciones de automatización.

Go to Product Detail Page for item 1542953
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
1542953

Software de gestión de equipos para actualizar firmware, software y certificados para equipos con un servidor OPC UA integrado. El software Device and Update Management está disponible de forma gratuita en el área de descargas. Para actualizar el firmware y el software se necesita una licencia de pago, la cual es posible adquirir.

Device and Update Management

Cuanto más inteligentes se vuelven los componentes de automatización y más se comunican con sistemas remotos (nube), por ejemplo, más importante es disponer de firmware actualizado para los componentes individuales. Con la Device and Update Management basada en OPC UA, las actualizaciones pueden realizarse de forma manual o automática e independientemente del fabricante. Esto ahorra tiempo, costes y minimiza el riesgo de ciberataques.

¿Por qué la Device and Update Management le aporta más seguridad?

  • Los riesgos de seguridad por firmware obsoleto se excluyen en una fase temprana
  • El firmware del fabricante se suministra automáticamente y
    permite una automatización sencilla de las actualizaciones
  • Inventario sencillo de datos de hardware y firmware
    (Estado del software/firmware de todos los equipos de un vistazo)
  • Crear, distribuir y gestionar certificados de servidor OPC UA seguros
  • REST-API universal para facilitar la integración en sistemas existentes

Device and Update Management es la base para una ciberseguridad óptima en las empresas.

Arno Fast, Jefe de producto
Arno Fast, Phoenix Contact
Topología Device and Update Management

Device y Update Management uniforme

Visualización Device and Update Management

Posibilidades de la integración

Device and Update Management puede ejecutarse además:

  • Como app de software mediante la PLCnext Store
  • Como solución de IT basada en contenedores
  • Como solución de Windows para el PC