Con el software IOL-CONF se pueden parametrizar en línea dispositivos IO-Link que están conectados a una estación AXL F a través de un maestro IO-Link (AXL F IOL8/AXL SE IOL4) o poner en funcionamiento mediante registros de parámetros (de archivos) preparados. Puede descargar aquí el software IOL-CONF como archivo de instalación y probar durante 30 días todas sus funciones. Para seguir utilizándolo debe adquirir una licencia (de este artículo) e introducir los datos con un asistente instalado con la versión de prueba. El ticket de licencia se envía por correo electrónico.