Matrices de marshalling

Matrices de marshalling

Maniobra modular, sencilla e intuitiva

Maniobre las señales de forma segura con un innovador sistema de control de colores con una densidad de empaquetado hasta un 20 % superior.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Matrices de marshalling

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las matrices de marshalling PTMC le ofrecen, gracias a su diseño compacto, la máxima densidad de señales al maniobrar en el campo de la automatización. El diseño modular, con precisión del número de polos y con elementos de matriz de colores garantiza un cableado claro y sin errores que ocupa poco espacio.

Sus ventajas

  • Gracias al diseño compacto se alcanza una densidad de señales hasta un 20 % superior
  • Construcción con la cantidad exacta de polos y adaptada a la aplicación gracias a su diseño modular
  • Comprobación cómoda mediante tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso centradas al lado de los puntos de conexión
  • Uso flexible a través del montaje directo, en rack de 19 pulgadas o en montaje sobre carril
  • Se mantiene la claridad mediante posibilidades de rotulación en grandes superficies para el marcado de la matriz
  • Variantes disponibles sin pulsador de accionamiento
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete homogéneos

Uso de matrices de marshalling

Cableado de matrices de marshalling  

Cableado de matrices de marshalling

Además de la utilización de sistemas de bus en instalaciones nuevas y modernizaciones de instalaciones, p. ej. en centrales eléctricas y plantas de proceso, debido a los elevados requisitos de seguridad y disponibilidad, la conexión de punto a punto sigue siendo válida. La ventaja es la localización rápida de errores con equipos de medición estándar. La matriz de marshalling, con una alta densidad de señales, una gran ahorro de espacio y una clara disposición, seguirá siendo indispensable en el futuro.

Con el patentado concepto modular de matrices de marshalling PTMC, podrá beneficiarse de un sistema innovador para sus tareas de maniobra.

De aplicación flexible

Montaje flexible  

Montaje flexible

Además del montaje directo, p. ej. en racks de 19 pulgadas, contamos con adaptadores para el montaje sobre carril. Con ello, se pueden usar también en carcasas muy pequeñas de máquinas o en subdistribuidores.

Configure sus matrices de marshalling personalizadas

Distribuidores de maniobra personalizados y configurados de forma rápida y sencilla  

Distribuidores de maniobra personalizados y configurados de forma rápida y sencilla

El configurador online para matrices de marshalling le permite configurar su distribución de maniobra personalizada.
En primer lugar, seleccione el tipo de montaje adecuado. A continuación, determine el número de conexiones que deberá tener la distribución de maniobra. Para hacerlo, seleccione el número de líneas y columnas de la matriz de marshalling, así como el número de conexiones por elemento de maniobra. Cuando haya realizado la selección, puede asignar once colores a los elementos. Al seleccionar los colores, se creará una matriz de marshalling personalizada que le ofrecerá una visión general óptima de toda la distribución de maniobra. Para que pueda saltarse el proceso de configuración en el siguiente pedido que realice, al final de cada configuración recibirá un código. Con este código puede acceder y volver a pedir la matriz de marshalling en cualquier momento. Con unos pocos clics creará y obtendrá el producto acabado con rapidez y fiabilidad.

Matrices de marshalling preconfeccionadas

Matrices de marshalling preconfeccionadas según la composición de color  

Matrices de marshalling preconfeccionadas según la composición de color

Las matrices de marshalling también se suministran preconfeccionadas en distintas composiciones de color normalizadas, p. ej. según DIN VDE 0815.

Bornas de marshalling

Bornas de marshalling  

Bornas de marshalling

Las bornas de marshalling PTRV compactas sirven para lograr una clara maniobra de las señales en el campo de la automatización. El cableado de una gran cantidad de conductores se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado frontal se evitan así fallos en la conexión. Los distribuidores de potencial de contorno idéntico y un amplio abanico de accesorios completan la gama.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636