DNV
Approval ID: TAE000016YCSA
Approval ID: 13631IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-58817Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17,5 A |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Approval ID: E60425KEMA-KEUR
Approval ID: 71-102890Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Solo conductores rígidos | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 |