Bornas híbridas

Bornas híbridas

Dos en una

Una borna: dos tipos de conexión. Aproveche las ventajas de las tecnologías correspondientes.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornas híbridas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Combine las tecnologías de conexión de forma inteligente y aproveche las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión sin situ: con las bornas híbridas de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Cumplir al mismo tiempo los requisitos del cableado interno y externo, ya que hay diferentes tipos de conexión en una borna
  • Tecnología de conexión de libre elección gracias a las posibilidades de combinación
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Diseño adecuado a la aplicación mediante bornas de paso y de tierra con el mismo contorno
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete uniformes

Borna para la fabricación de armarios de control

Combinación inteligente con bornas híbridas  

Combinación inteligente con bornas híbridas

¿Desea usar diferentes tecnologías de conexión para el lado interior y exterior de un armario de control? Para satisfacer sus requisitos, con las bornas híbridas ofrecemos una solución interesante y práctica. Seleccione simplemente la combinación adecuada de conexión push-in y conexión por tornillo. Tenemos la solución adecuada para usted, ya sean bornas de paso, bornas de tierra, bornas para transformadores, bornas seccionables o bornas de varios conductores.

Distribuidores de potencial

Distribuidores de potencial compactos  

Distribuidores de potencial compactos

El distribuidor de potencial compacto ofrece múltiples posibilidades de uso:

  • alimentación de 35 mm² mediante la probada conexión por tornillo exenta de mantenimiento
  • combinada con el cableado sin herramientas de las tomas con la sencilla y rápida conexión push-in

Bornas de medición seccionables

Bornas de medición seccionable híbridas  

Bornas de medición seccionable híbridas

Las bornas de medición seccionables ofrecen una gran comodidad para todos los circuitos de prueba necesarios en circuitos secundarios de transformadores de corriente. Aproveche aquí también las posibilidades de combinación de las tecnologías de conexión: conexión push-in para la conexión interna en el armario de control y conexión universal por tornillo para la conexión externa del transformador.

Accesorios:
① Conector de cortocircuito con aislamiento KSSI...
② Conector hembra de pruebas PSBJ 6-T...
③ Puente multipolo aislador SCBI 10-8,15...
④ Conector de cortocircuito KSS...

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636