HK 4-FS(8-2,8-0,8) - Borne de paso
2017017

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, 1er piso, conexión a la izquierda, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, montaje: NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cómodo manejo, es decir, vista libre sobre los conectores, buena accesibilidad y rápido control de conexión
Lectura frontal de la denominación
Buena presentación por la elegante conducción de conductores en las canaletas laterales de cables
Ahorro de bornes y de conexiones de puentes