Carcasas de poliéster Ex

Carcasas de poliéster Ex

Diseñadas con precisión para la zona Ex

Con las carcasas Ex de poliéster CLIPSAFE obtendrá una solución personalizada para el armario de control para la zona Ex, rápidamente y de una sola mano.

Volver a Cajas de conexión y carcasas vacías

Categorías

Buscar en Carcasas de poliéster Ex

Mostrar todos los productos de esta categoría

El amplio programa de carcasas Ex de poliéster CLIPSAFE ofrece una amplia protección para sus aplicaciones en la zona Ex. Puede solicitar toda la gama de productos de carcasas vacías CLIPSAFE ya preparadas y equipadas. Para el uso en zonas Ex suministramos las cajas de conexión con la homologación correspondiente para equipos según ATEX e IECEx.

Sus ventajas

  • Versatilidad mediante 35 carcasas Ex robustas en cuatro diseños como base para sus cajas de conexión personalizadas
  • Ahorro de espacio mediante una variante de carcasa con nivel de cableado doble
  • Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a las cajas de conexión ya equipadas
  • Todo de una mano, mediante equipamiento individual con todas las bornas para carril con homologación Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Empleo en exteriores seguro mediante IP66 según EN 60529
  • Se puede equipar con componentes de control e interfaz a petición del cliente
  • Asesoramiento al cliente profesional y tiempos de entrega cortos mediante una red de distribución mundial

Oferta de carcasas vacías preparadas

Utilice nuestro cómodo formulario para solicitar ofertas de soluciones de carcasas individuales. Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

En pocos pasos elaborará su solicitud de soluciones:

  • basada en un archivo PROJECT complete
  • basada en un dibujo o
  • basada en sus datos específicos.

En pocos pasos elaborará su solicitud de soluciones:

Carcasas de poliéster Ex con tapa

Carcasas de poliéster Ex con tapa  

Carcasas de poliéster Ex con tapa

 

  • Variantes: 24 tipos de 75 mm x 80 mm x 56 mm hasta 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Homologaciones: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforzado con fibras de vidrio con aditivo de grafito, negro
  • Resistencia superficial: <109 Ohm según IEC 60093
  • Clase de combustibilidad según UL 94: V0, sin halógenos
  • Resistencia al impacto: 7 julios según EN 60079-0
  • Índice de protección: IP 66 según EN 60529
  • Junta: junta de silicona -55 °C … +127 °C
     

Carcasas de poliéster Ex con puerta

Carcasas de poliéster Ex con puerta  

Carcasas de poliéster Ex con puerta

 

  • Variantes: 4 tipos de 200 mm x 200 mm x 168 mm hasta 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Homologaciones: ATEX e IECEx
  • Cierre de puerta: paletón triangular, cuadrado y doble así como empuñadura
  • Ángulo de apertura de la puerta: hasta 135º
  • Material: poliéster reforzado con fibras de vidrio con aditivo de grafito, negro
  • Resistencia superficial: <109 Ohm según IEC 60093
  • Clase de combustibilidad según UL 94: V0, sin halógenos
  • Resistencia al impacto: 7 julios según EN 60079-0
  • Índice de protección: IP 66 según EN 60529
  • Junta: junta de silicona -55 °C … +130 °C
     

Carcasas de poliéster Ex con dos niveles de cableado

Carcasas de poliéster Ex con dos niveles de cableado  

Carcasas de poliéster Ex con dos niveles de cableado

 

  • Variantes: 3 tipos 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm y 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Homologaciones: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforzado con fibras de vidrio con aditivo de grafito, negro
  • Resistencia superficial: <109 Ohm según IEC 60093
  • Clase de combustibilidad según UL 94: V0, sin halógenos
  • Resistencia al impacto: 7 julios según EN 60079-0
  • Índice de protección: IP 66 según EN 60529
  • Junta: junta de silicona -55 °C … +130 °C
     

Carcasas de poliéster Ex octagonales

Carcasas de poliéster Ex octagonales  

Carcasas de poliéster Ex octagonales

 

  • Variantes: 4 tipos 81 mm x 81 mm x 75 mm hasta 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Homologaciones: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforzado con fibras de vidrio con aditivo de grafito, negro
  • Resistencia superficial: <109 Ohm según IEC 60093
  • Clase de combustibilidad según UL 94: V0, sin halógenos
  • Resistencia al impacto: 7 julios según EN 60079-0
  • Índice de protección: IP 66 según EN 60529
  • Junta: junta de silicona -55 °C … +130 °C
     

Cajas de conexión Ex de poliéster CLIPSAFE

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación  

La solución CLIPSAFE adecuada para cada aplicación

Para solicitar su solución individual de cajas de conexión, utilice el formulario de solicitud en la categoría:

Solicitar oferta de cajas de conexión.

Aquí puede describir de forma sencilla sus requisitos y prepararemos un presupuesto según estos datos.

Prensaestopas para la zona Ex

Prensaestopas para la zona Ex  

Prensaestopas para la zona Ex

Tiene a su disposición versiones para cables armados y no armados en los tipos de protección envolvente antideflagrante (tipo "d"), seguridad elevada (tipo "e") y seguridad frente a vapor (tipo "nR"). Las conexiones por tornillo se han homologado según las normas internacionales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) y ofrecen los índices de protección IP66/IP67 e IP68.

Los prensaestopas de plástico poseen las homologaciones Ex e/Ex i y cumplen las directivas ATEX e IECEx.

Todas las conexiones: un sistema

Todas las tecnologías de conexión se pueden combinar libremente  

Todas las tecnologías de conexión se pueden combinar libremente

El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete de Phoenix Contact es único: le ofrece la posibilidad de elegir libremente la tecnología de conexión.

Encontrará información detallada y hoja de características con instrucciones de instalación para bornas para carril en la zona Ex en la sección de productos de las bornas para carril, en el área de descarga de los productos con homologación Ex.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636