E AB A 180X130X100 20PT
-
Caja de conexión
3002001
Caja de conexión, con 20 bornes de 2,5 mm2 en la tecnología push-in, material: ABS, gris, 180 mm x 130 mm x 100 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Caja de bornes con tapa y barra de bornes premontada
Cableado rápido sin componentes adicionales necesarios