Interruptores electrónicos para protección de equipos

Interruptores electrónicos para protección de equipos

La protección de equipos que se adapta a usted

Descubra la gama completa de interruptores electrónicos para protección de equipos.

Volver a Interruptores para protección de equipos

Categorías

Buscar en Interruptores electrónicos para protección de equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

La gama completa de interruptores electrónicos para protección de equipos le ofrece protección inteligente para su sistema de fuente de alimentación. Benefíciese del manejo más sencillo y de una fácil selección de productos.

Sus ventajas

  • La protección de equipos ideal para cualquier requisito gracias a una gama completa
  • Estados de la instalación perfectamente controlados mediante el análisis y la señalización inteligentes de fallos
  • Fácil puesta en servicio mediante la tecnología de conexión sin herramientas y el manejo intuitivo
  • Información sobre el estado de la instalación en cualquier momento y lugar gracias al control remoto y a la función de avisos remotos
  • Compatible con Industria 4.0 gracias a la supervisión completa del suministro de energía de 24 V
  • Los interruptores electrónicos para protección de equipos forman parte del sistema COMPLETE line

Campos de aplicación

Máquina de montaje  

Máquina de montaje

Los interruptores electrónicos para protección de equipos resultan especialmente adecuados en la fabricación de maquinaria e instalaciones con una tensión de alimentación de 24 V DC.

Protegen todas las cargas alimentadas por una fuente conmutada de alimentación.

Mediante la limitación de corriente activa también pueden protegerse equipos remotos de forma fiable. Además, en caso de fallo se evita la ruptura de la tensión de salida en la fuente conmutada de alimentación. Así, los demás circuitos eléctricos no se ven afectados y su instalación funciona sin interrupciones.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Solución de interruptores para protección de equipos enchufables