Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Gran potencia a bajo precio

Gran potencia a bajo precio

No importa la aplicación o el sector donde necesite módulos de relé: aquí encontrará la mejor solución.

Volver a Módulos de relés

Categorías

Buscar en Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Mostrar todos los productos de esta categoría

La fiabilidad de dispositivos de automatización industriales será cada vez más importante a medida que crezca el uso de unidades funcionales electrónicas. Apueste por nuestro amplio programa de módulos de relé de estado sólido y electromecánicos.

Sus ventajas

  • Ahorra espacio gracias a la construcción compacta y delgada
  • Ahorra tiempo –incluye un diseño inteligente de cableado–
  • Fácil puesta en marcha mediante LED y botón manual de prueba integrado con varios tipos distintos de relés
  • Protección en caso de inversión de polaridad o sobretensión por circuitos de entrada o de protección
  • Relés de estado sólido para conmutación sin desgaste

Comparativa de los módulos de relé

Relés de acoplamiento PLCRIF-0 con carril
Módulos de relé ultracompactos
PLC-INTERFACE
Sistema de relés industrial
RIFLINE complete
Tipo de tensión de entradaAC/DC y UCAC/DC
Corriente nominal reléMáx. 10 AMáx. 16 A
Corriente nominal relé de estado sólidoMáx. 10 AMáx. 5 A
ContactosMáx. 2 contactos conmutados,
máx. 2 contactos normalmente abiertos
Máx. 4 contactos conmutados,
máx. 3 contactos normalmente abiertos
Tecnología de conexiónTornillo, push-in, resortePush-in
PuenteoA1, A2, 11, 14A2,
11 (con RIF-0 y RIF-1)
Adaptador para sistemas de cableadoSí, para módulos RIF-1
Ampliable con funciones lógicas y de tiempoSí, en combinación con PLC logicNo
Variantes especialessensor/actuador, Railway, filtro con tensiones parásitas (SO46), 100 kHz, TTL, corrientes constantes elevadas hasta 10 A (HC), corrientes de cierre elevadas (IC), módulos con interruptor manual, variantes con homologaciones Ex para la zona 2 (ATEX, clase 1 división 2), inversores
trifásicos electrónicos para motores DC
Ampliable a relé de tiempo mediante módulo de tiempo

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636