El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Resumen de interruptores para protección de equipos

Interruptores para protección de equipos

Los interruptores para protección de equipos protegen su equipamiento frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito y, en caso de fallo, desconectan solo el circuito eléctrico afectado. Para lograr la protección por fusible ideal, nuestros interruptores de protección funcionan con distintas tecnologías: electrónica, magnetotérmica y térmica. Optimice su proceso de producción y reduzca los tiempos de parada con el empleo de nuestra protección contra sobrecorriente.

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad de la planta gracias a la protección selectiva
  • Protección fiable de sus equipos – desconexión específica en caso de fallo
  • Múltiples aplicaciones, ya que posee diferentes mecanismos de accionamiento sin graduaciones de corriente nominal
  • Soluciones para muchas aplicaciones gracias al amplio programa de productos
Interruptores electrónicos y magnetotérmicos para protección de equipos

Interruptores electrónicos y magnetotérmicos para protección de equipos

Distintas tecnologías de los interruptores de potencia

Según la función, los interruptores para protección de equipos se pueden dividir de la siguiente manera:

  • Interruptores térmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • Interruptores de potencia magnetotérmicos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito
  • Interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, amortiguación de cables y elevada capacidad de entrada
Configurador CAPAROC
Su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado

Diseñe su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado a la medida de sus necesidades. Además, recibirá todos los datos de planificación importantes, como los modelos 2D y 3D, una hoja de datos del sistema y un código de artículo personalizado. Pida su sistema personalizado a partir de una unidad.

Configurar ahora
Una persona frente al monitor con el configurador CAPAROC en la pantalla

Desconexión específica

Los interruptores de protección suelen proteger los equipamientos individualmente. En caso de fallo desconectan de manera específica solo el actuador o el sensor afectados en el circuito de fallo.

Para usted, lo que esto implica es que el proceso de producción continuará sin interrupción.
Según la función, los interruptores para protección de equipos se pueden dividir de la siguiente manera:

  • Interruptores térmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • Interruptores de protección magnetotérmicos para la protección contra sobrecarga y cortocircuito
  • Interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, atenuación de la línea y elevada capacidad de entrada
Tiempo de disparo en caso de sobrecarga

Tiempo de disparo en caso de cortocircuito

Su aplicación está asegurada de forma óptima con

Interruptores térmicos para protección de equipos Adecuado No adecuado Sobrecarga
Interruptores de protección magnetotérmicos Adecuado Ideal Sobrecarga, cortocircuito y tramos largos de cables (gracias a la curva característica de disparo SFB)
Interruptores electrónicos para protección de equipos Ideal Ideal Sobrecarga, cortocircuito y tramos largos de cables
E-Paper
La gama de un vistazo

Con nuestros interruptores para protección de equipos, puede proteger su instalación de forma segura y fiable contra sobrecargas y corrientes de cortocircuito. Obtenga más información sobre toda nuestra cartera de interruptores de protección electrónicos, termomagnéticos y térmicos.

Abrir el E-Paper
Selección de la cartera de interruptores para protección de equipos
Título Folleto CAPAROC

Más información acerca de los interruptores para protección de equipos en formato E-Paper

Aquí puede obtener más información en formato digital sobre nuestros interruptores para protección de equipos. Eche un vistazo al E-Paper o descargue nuestros folletos en formato PDF.

Interruptor para protección de equipos e interruptor de protección mostrados uno junto al otro

¿Interruptor para protección de equipos o interruptor de protección?

Interruptor para protección de equipos:
• Función: proteger equipos individuales o circuitos eléctricos más pequeños contra sobrecarga y cortocircuito.
• Campo de aplicación: se utiliza principalmente en circuitos de mando, circuitos de señales o para proteger equipos electrónicos.
• Capacidad: menor capacidad de conmutación, pero perfecto para proteger equipos sensibles.
• Reutilización: puede volver a conectarse después de dispararse.

Interruptor de protección:
• Función: proteger instalaciones eléctricas contra sobrecarga y cortocircuito.
• Campo de aplicación: se utiliza en alimentaciones principales e instalaciones eléctricas de mayor tamaño.
• Capacidad: puede conmutar e interrumpir altas corrientes de cortocircuito.
• Reutilización: también puede volver a conectarse después de dispararse.