Volver a la vista general

Configuración de seguridad con SAFECONF

Configurar fácilmente equipos de conmutación de seguridad con software de Phoenix Contact

Así de fácil es la seguridad: mediante Drag and Drop. Con el software SAFECONF gratuito podrá configurar las funciones de PSRtrisafe y SafetyBridge cómodamente con pocos clics del ratón.

Software SAFECONF

Configure sus dispositivos de seguridad mediante Drag and Drop

Aplicación efectiva de ISO 13849-1

La configuración del dispositivo con SAFECONF cumple las especificaciones legales para la configuración de aplicaciones de seguridad. Con SAFECONF podrá aplicar los requisitos de la norma ISO 13849-1 de forma efectiva.

Crear una lógica de seguridad fácilmente mediante Drag and Drop

Software SAFECONF  

Trabajar rápidamente con bloques de función

Consecuentemente sencillo: con el software SAFECONF podrá crear una lógica de seguridad fiable y parametrizar sus bloques de función.

El proceso de verificación integrado comprueba automáticamente la conexión correcta de las conexiones de módulos y la integridad de las líneas de señales.

Transferir las configuraciones de forma segura

Método de ensayo del software SAFECONF  

Transmisión segura

Los efectos de desviaciones o ajustes incompletos durante la transmisión al hardware deben dominarse de forma segura.

La solución: con el método de ensayo incorporado garantizará la transmisión de los datos correctos y evitará al mismo tiempo configuraciones incompletas.

Validar la lógica de seguridad

Verificación de la potencia con esquema de prueba  

Validación mediante el esquema de prueba y el modo de simulación

Compruebe la capacidad de potencia y el comportamiento especificado de su lógica de seguridad con un plan de prueba.

En el modo de simulación podrá controlar con ayuda de esquemas de prueba si su lógica de seguridad funciona. De este modo, podrá reajustar situaciones de fallo y observar el comportamiento de su conexión de seguridad mediante valores de señales.

Documentar medidas de seguridad de forma fiable

Documentación con el software SAFECONF  

Documentar de forma clara y fiable

Conserve la visión de conjunto: con SAFECONF podrá generar pulsando un botón gran cantidad de informes de proyecto. De este modo, podrá documentar todas las informaciones importantes que debe poner a disposición su técnica de seguridad:

  • Actividades del ciclo de vida
  • Actividades de modificación
  • Juegos de parámetros
  • Responsable del proyecto y fecha del proyecto
  • Esquema lógico
  • Estado de revisión
  • Modificaciones del proyecto
  • Resultados de pruebas

Rápida puesta en servicio de aplicaciones de seguridad

Puesta en servicio con la función  

Puesta en servicio rápida gracias a la función "Forzar" (Force)

SAFECONF le permite probar el funcionamiento correcto de su aplicación de seguridad directamente in situ en la máquina.

Con la función "Forzar" (Force) podrá ajustar de forma específica entradas y salidas del PSRtrisafe. La puesta en servicio selectiva de partes de la máquina o instalación permite controlar cómoda y claramente el comportamiento de las funciones de seguridad. De este modo, podrá agilizar la puesta en servicio de su instalación.


Volver a la vista general
Software
  • Configuración de seguridad con SAFECONF

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636