Box-PCs

Gran rendimiento en poco espacio

Gran rendimiento en poco espacio

Los Box-PCs son compactos, de mantenimiento sencillo y potentes, perfectos para funciones exigentes directamente en el armario de control.

Volver a PC industriales

Categorías

Los Box-PCs convencen sobre todo en aplicaciones exigentes como el procesamiento de imágenes, la visualización, tareas de control o regulación. Con distintas opciones de montaje y potencia escalable, los Box-PCs son óptimos para la construcción de maquinaria e instalaciones.

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad del sistema mediante estructura apta para el entorno industrial, sin ventiladores y sin piezas móviles
  • Uso versátil mediante distintas opciones de montaje, p. ej. sobre el carril
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación: con procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i de última generación
  • Elevada compatibilidad gracias a estándares IT abiertos, distintas interfaces y sistemas operativos
  • De mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes accesibles en la caja del PC industrial

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636