Cuchilla plana para máquina pelacables, mecanizado de cable plano de hasta 7,6 mm de ancho
Máquinas pelacables: diseño compacto y manejo sencillo
Con las máquinas pelacables compactas podrá mecanizar diferentes tipos de conductores de forma sencilla y en cuestión de segundos. Las máquinas pelacables permiten el pelado automático de conductores hasta 10 mm² con la posibilidad de extracción parcial del aislamiento. El ajuste de parámetros se realiza de forma intuitiva con la pantalla táctil o mediante botones giratorios. Los conductores pueden insertarse de forma rápida y precisa desde delante y también desde arriba.
Fusible de baja intensidad, corriente nominal: 2 A, característica de disparo: lento (T), longitud: 20 mm, diámetro: 5 mm
Disparador de tecla de arranque para autómata de desaislar
Matriz de repuesto para máquina pelacables
Máquina pelacables con pantalla táctil de 5", ajuste de parámetros eléctricos y selección de favoritos mediante lector de código de barras, para conductores y cables de hasta 10 mm2/AWG 8 de diámetro, cable de alimentación con cara enchufable tipo EF
Vaina de cierre para autómata para desaislar
Cuchilla de repuesto para autómata para desaislar
Cuchilla de repuesto para autómata para desaislar
Disparador de tecla de arranque para autómata de desaislar
Matriz de repuesto para máquina pelacables
Sus ventajas
- Ahorro de tiempo gracias a tiempos de ciclo cortos
- Ajuste intuitivo de los parámetros de pelado mediante pantalla táctil o botones giratorios
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la cuchilla en V con gran rango de sección para diferentes tipos de conductores
- Alta calidad constante gracias a procesos de pelado con precisión de repetición
Nuevos productos
Máquina pelacables inteligente
Pelado sencillo y rápido de conductores
Con la inteligente máquina pelacables E.FOX S 10, podrá procesar conductores de forma fácil y eficaz. Se maneja de forma intuitiva a través de la pantalla táctil. El corto tiempo de ciclo y el ajuste de los parámetros mediante accionamientos eléctricos garantizan procesos de pelado rápidos y con precisión de repetición.
Características principales
- Sección de cable: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Longitud de pelado: 2 mm ... 20 mm
- Tiempo de ciclo: 0,3 s
- Pantalla táctil de 5"
- Almacenamiento de hasta 100 favoritos
- Selección de favoritos mediante escáner de código de barras (opcional)
- Cuchilla pelacables: cuchilla plana y en forma de V (opcional)
- Control mediante software de asistencia al trabajador
Sus ventajas
- Alta eficiencia gracias a la utilización de datos completa y a la asistencia al trabajador inteligente
- Ahorro de tiempo gracias a los cortos tiempos de ciclo y al ajuste eléctrico de los parámetros
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la cuchilla en V con gran rango de sección para diferentes tipos de conductores
- Manejo sencillo gracias a una visualización intuitiva
Máquina pelacables E.FOX S 10
Máquina pelacables E.FOX S 10 Eficaz e inteligente
Con la máquina pelacables eléctrica E.FOX S 10, podrá procesar conductores en el rango de sección de 0,08 a 10 mm² de forma rápida:
- Procesamiento preciso y limpio de aislamientos estándar y especiales como el caucho, el teflón y los aislamientos para altas temperaturas
- Manejo sencillo con pantalla táctil y visualización intuitiva
- Accionamientos eléctricos para ajustar rápidamente los parámetros
- Almacenamiento de hasta 100 favoritos
- Integración opcional de un código de barras para la selección directa de favoritos
- Utilización coherente de los datos mediante el control a través del software de asistencia al trabajador clipx WIRE assist
Máquina pelacables WF 1000
Máquina pelacables WF 1000
Pele conductores hasta 6 mm² y líneas con un diámetro de hasta 6 mm con las máquinas pelacables compactas WF 1000:
- Procesamiento preciso y limpio de aislamientos estándar y especiales como el caucho, el teflón y los aislamientos para altas temperaturas
- Protección contra empalmes debido a la extracción parcial del aislamiento
- Ajuste automático de la fuerza de apriete a la fuerza de extracción necesaria
- Manejo sencillo solo con tres botones giratorios
- Indicación clara de los valores actuales en la pantalla
- Inserción del conductor desde delante y desde arriba