CHARX control modular – Controles de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Controles de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Los controladores de carga AC CHARX control modular son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos. La plataforma abierta Linux permite el acoplamiento de sectores y el uso de aplicaciones IoT y Smart Services. Gracias a las actualizaciones periódicas del software, los controladores están preparados para Vehicle to Grid, Plug & Charge y la aplicación sencilla de la ley de calibración.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC
1139022

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contador de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril DIN

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC
1138965

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, ISO 15118, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Radiotelefonía móvil (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contador de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril DIN

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC
1139012

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Radiotelefonía móvil (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contador de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril DIN

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC
CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC
1139018

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, ISO 15118, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contador de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril DIN

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla
1426836

CHARX control modular, pantalla en color LCD, 4,3", incluido software de carga preinstalado para vehículos eléctricos, puerto micro-USB, montaje adhesivo (material de montaje no incluido en el volumen de suministro), hasta 12 puntos de recarga, se puede utilizar exclusivamente en el modo de la ley de calibración

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Juego de cables
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Juego de cables
1360462

CHARX control modular, Juego de cables, 4 polos, longitud: 0,4 m, Con contacto macho en un lado, Para conectar el sensor de corriente de fuga EV-RCM-6DC-WAT, código de artículo 1309697. y CHARX RFID/NFC-PCB, código de artículo 1391227, a los módulos de la familia de sistemas de control de carga CHARX control modular

Sus ventajas

  • Gama de funciones completa en solo 18,8 o 37,6 mm de anchura
  • Los módulos del sistema de control Bayable permiten un escalado flexible
  • Compatibilidad con todos los protocolos e interfaces habituales
  • Instalación sin herramientas gracias a las conexiones frontales push-in enchufables
  • Puesta en servicio rápida con Plug and Play y gestión basada en web
  • Plataforma Linux abierta para implementar el software del cliente

Nuevos productos

Actualización de software para controles de carga AC CHARX control modular
Controles de carga AC de la familia CHARX control modular

Actualización de software para controles de carga AC

Implemente ya la ley de calibración de forma aún más eficaz

Los controladores de carga AC de la familia CHARX control modular son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente. Con la versión de software 1.8.0, se ha revisado a fondo el concepto de ley de calibración, lo que acorta considerablemente el proceso de certificación de su solución de carga.

Características principales

  • Versión de software: 1.8.0
  • Contadores de energía MID compatibles con OCMF: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, otros bajo demanda
  • En caso de futuras actualizaciones, no se pierde la certificación de la ley de calibración
  • Varios parches de seguridad
  • Descarga del archivo de actualización en la página del artículo

Sus ventajas

  • Varios contadores de energía entre los que elegir le permiten diseñar con flexibilidad su solución de ley de calibración
  • Sin costosas recertificaciones, ya que el certificado de la ley de calibración se conserva para futuras actualizaciones del software
  • La ciberseguridad mejorada minimiza el riesgo de accesos no autorizados a sus estaciones de recarga

Actualización de software para controles de carga AC

Más conectividad, comodidad y seguridad

Los controladores de carga AC de la familia CHARX control modular son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible. Con la versión de software 1.7.0, la clase 3000 pasa a ser compatible con WLAN y recibe funciones y mejoras adicionales para mayor comodidad y seguridad.

Características principales

  • Versión de software: 1.7.0
  • Utilización como cliente WLAN o punto de acceso WLAN
  • Adaptador USB WLAN necesario: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Conexiones OCCP 1.6J WSS
  • Especificación de los valores de corriente para el circuito de carga a través de Modbus/TCP
  • Varios parches de seguridad
  • Descargue el archivo de actualización en la página del artículo correspondiente

Sus ventajas

  • La compatibilidad con WLAN simplifica la puesta en servicio y permite el uso inalámbrico de interfaces existentes como OCPP
  • OCPP 1.6J permite conexiones WebSocket cifradas con TLS al backend
  • La especificación dinámica de los valores de corriente para todo el parque de carga permite una cómoda gestión de consumo
  • La ciberseguridad mejorada minimiza el riesgo de accesos no autorizados a sus estaciones de recarga

Vídeo del producto Controles de carga AC

El controlador para una infraestructura de recarga inteligente Descubra CHARX control modular

Collage con control de carga CHARX control modular con varios ámbitos de aplicación e interfaces
Clase 3000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular
Clase 1000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular con numerosas interfaces
El proceso de carga en la estación de recarga se factura - la factura se muestra en el smartphone
Aparcamiento con estaciones de recarga para coches eléctricos
Collage con control de carga CHARX control modular con varios ámbitos de aplicación e interfaces

El acoplamiento de los distintos sectores y actuadores, como redes eléctricas, edificios, generadores locales, estaciones de carga y vehículos eléctricos, cada vez es más importante para el futuro de la electromovilidad.

Por este motivo, la comunicación es la clave para una electromovilidad sostenible e integrada basada en energías renovables. Esto incluye, por ejemplo, la integración de los vehículos eléctricos en la Smart Grid o Smart Home, procesos de negocio eficientes y fáciles para el usuario, así como la gestión de equipos y patch para empresas explotadoras de parques de carga.

Todos estos servicios requieren una comunicación segura basada en distintos protocolos. Con la nueva generación de sistemas de control CHARX control modular, la plataforma abierta Linux y los conocimientos de aplicaciones de Phoenix Contact estará perfectamente preparado para afrontar estos retos.

Clase 3000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular

Con la clase 3000 obtendrá en tan solo 37,6 mm de anchura un sistema de control inteligente con todas las funciones y plena conectividad:

  • Ethernet y radiotelefonía móvil 4G
  • gestión dinámica de la carga
  • integración backend mediante Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • comunicación "vehicle to grid" según ISO 15118
  • plataforma Linux abierta para aplicaciones de clientes

Gestione hasta 48 puntos de recarga con un controlador de clase 3000. Los sistemas de nivel superior para la facturación y la gestión de edificios pueden conectarse sin problemas a través de Modbus/TCP o MQTT.

Clase 1000 de la familia de sistemas de control CHARX control modular con numerosas interfaces

El sistema de control de la clase 1000 le ofrece en una carcasa de tan solo 18,8 mm todas las interfaces y funciones necesarias para una proceso de carga de conformidad con la norma:

  • entrada o cable de carga
  • contactor
  • identificación por radiofrecuencia
  • medición de energía
  • supervisión de corriente de fuga
  • desbloqueo de conectores de carga en caso de fallo de red
  • E/S de libre configuración, p. ej. para la activación LED

Por este motivo, el controlador de la clase 1000 puede utilizarse sin problemas como sistema de control independiente para puntos de recarga sencillos. O bien puede alinearlo a un sistema de control de la clase 3000 para ampliarlo con hasta doce puntos recarga.

El proceso de carga en la estación de recarga se factura - la factura se muestra en el smartphone

Con nuestro paquete precertificado VDE, la facturación de los procesos de carga conforme a la ley alemana de medición y calibración no supone ningún problema y simplifica considerablemente el proceso de certificación de su estación de recarga AC. El paquete contiene:

  • Pantalla integrada
  • Contador de energía de señalización
  • Software para control de carga
  • Documentación completa con informes de pruebas

Sus ventajas:

  • La representación de hasta doce puntos de recarga en una pantalla ahorra costes
  • La visualización en tiempo real de datos relevantes para la ley de calibración ofrece libertad de diseño
  • El software seguro contra manipulaciones reduce el esfuerzo de sellado
  • Todos los componentes de hardware y software necesarios de un solo proveedor

Aparcamiento con estaciones de recarga para coches eléctricos

Con nuestros controles de carga CHARX control modular, las baterías de los coches eléctricos pueden cargarse de forma inteligente. Además, también pueden devolver la energía a la red cuando resulte necesario. De este modo, las flotas de vehículos se convierten en acumuladores de energía rentables al utilizar los vehículos eléctricos como reserva de energía.

La tecnología en la que se basa se denomina Vehicle to Grid (V2G). La norma ISO 15118 describe los requisitos técnicos y las condiciones marco al respecto. CHARX control modular cumple ya con esta norma y está preparado para la tecnología Vehicle to Grid.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al controlador de carga AC CHARX control modular 3150 con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Fácil manejo Desde la instalación hasta el mantenimiento

Módulos de control de carga de la familia CHARX control modular
Plug and Play: los módulos encajados consecutivamente en el carril DIN se alimentan a través del conector de bus para carril DIN y se detectan automáticamente en la red local. De este modo, se reducen considerablemente los costes de cableado.
Los controles de carga de la familia CHARX control modular están cableados mediante tecnología de conexión push-in
Cableado: las conexiones frontales enchufables con tecnología de conexión push-in permiten cablear los módulos del sistema de control sin herramientas, lo que reduce considerablemente el tiempo de instalación
Configuración del CHARX control modular en la gestión basada en web
Puesta en servicio: los módulos de control se configuran de forma intuitiva mediante gestión basada en web. Con unos pocos clics podrá transferir allí la configuración de un punto de recarga a otro.
Cambio de módulo del control de carga CHARX control modular
Mantenimiento: si es necesario el cambio de un módulo, gracias a las conexiones frontales enchufables con la tecnología Lock and Release es posible rápidamente y sin nuevo cableado del módulo

Escalable para cualquier aplicación Del cargador doméstico al aparcamiento

Ejemplo de integración de un control de carga de la clase 1000 CHARX control modular en un cargador doméstico individual sin conexión de comunicación
Ejemplo 1: cochera con un único cargador doméstico sin conexión de comunicación. El sistema de control de la clase 1000 ya dispone de todas las funciones necesarias para puntos de recarga sencillos, como la detección de corriente de fallo o el desbloqueo del conector de carga en caso de corte de corriente. Para la autorización de acceso, los usuarios pueden crearse en una lista de habilitación RFID.
Ejemplo de integración del control de carga de la clase 3150 CHARX control modular en un único punto de recarga con conexión backend inalámbrica en la Smart City
Ejemplo 2: punto de recarga individual con conexión backend inalámbrica en la Smart City. El sistema de control de la clase 3150 permite mediante el módem 4G integrado y el protocolo OCPP una conexión inalámbrica del punto de recarga a sistemas de facturación. Mediante el diseño compacto pueden integrarse, por ejemplo, estaciones de recarga en farolas.
Integración a modo de ejemplo de los controles de carga CHARX control modular 3100 y 1000 en tres puntos de recarga dobles con conexión backend y terminal en un aparcamiento de empresa
Ejemplo 3: Aparcamiento de empresa con tres puntos de recarga dobles y terminal con conexión backend. Una estación de recarga doble formada por un sistema de control de la clase 3100 y uno de la clase 1000 gestiona dos puntos de recarga doble subordinados, formados cada uno respectivamente por un sistema de control de la clase 3000 y uno de la clase 1000. El terminal táctil y el sistema backend están conectados al sistema de control de clase 3100.
Ejemplo de integración de los controles de carga CHARX control modular de la clase 3000 y de la clase 1000 en un aparcamiento con 48 puntos de recarga y armario de control central con conexión backend
Ejemplo 4: Aparcamiento con 48 puntos de recarga y armario de control central con conexión backend. Un sistema de control de la clase 3000 y once sistemas de control de la clase 1000 se conectan mediante conectores de bus para carril DIN en un clúster formado por doce puntos de recarga. Con el sistema de control de la clase 3000 se gestionan otros tres clústeres con una estructura idéntica y, por tanto, un total de 48 puntos de recarga.

Comparación de nuestros controles de carga AC Decida qué controlador de carga se adapta mejor a su aplicación

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Anchura 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Finalidad de uso Cliente, independiente Servidor, cliente, independiente Servidor, cliente, independiente Servidor, cliente, independiente
Linux, Ethernet, OCPP, gestión de consumo
Radiotelefonía móvil 4G/2G
Comunicación ISO-15118
Ir al producto Ir al producto Ir al producto Ir al producto

¹⁾ También disponible sin radiotelefonía móvil 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Accesorios adecuados Añada otras funciones en función de sus necesidades

Pantalla táctil para carga conforme a la ley de calibración
Contador de energía AC para carga conforme a la ley de calibración
Antena de radiotelefonía móvil
Lector RFID en carcasa IP65
Pantalla táctil para carga conforme a la ley de calibración

Contador de energía AC para carga conforme a la ley de calibración

Antena de radiotelefonía móvil

Lector RFID en carcasa IP65

Ir al producto Ir al producto Ir al producto Ir al producto

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

David Alvarez
David Alvarez
Jefe de Producto/Product Manager
+34 985 791 636
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.