CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla
1426836

CHARX control modular, pantalla en color LCD, 4,3", incluido software de carga preinstalado para vehículos eléctricos, puerto micro-USB, montaje adhesivo (material de montaje no incluido en el volumen de suministro), hasta 12 puntos de recarga, se puede utilizar exclusivamente en el modo de la ley de calibración


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Compatibilidad solo en combinación con los controles de carga de carga Phoenix Contact de la serie de productos CHARX SEC 3xxx
Módulo LCD gráfico
Cumple la ley de calibración en relación con el sistema de control de carga AC