Lista de productos Regleta de clavijas de prueba

Filtro

15 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 4, Número de polos: 2, Anchura: 48,9 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 6, Número de polos: 3, Anchura: 57,1 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Regleta de clavijas de prueba, 3 uds., Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 20, Número de polos: 10, Anchura: 114,1 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 8, Número de polos: 4, Anchura: 65,2 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 10, Número de polos: 5, Anchura: 73,4 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 12, Número de polos: 6, Anchura: 81,5 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 14, Número de polos: 7, Anchura: 89,7 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 16, Número de polos: 8, Anchura: 97,8 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 18, Número de polos: 9, Anchura: 106 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Regleta de clavijas de prueba, Tipo de conexión: Terminal de cable anular, Número de conexiones: 20, Número de polos: 10, Anchura: 114,1 mm, Altura: 70,1 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
15 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar