Lista de productos Clavijas de prueba

Filtro

115 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Terminal de horquilla - C-FCI 1,5/M3 - 3240032

Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm², M3

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Terminal de cable anular - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm², M3

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX YE - 3032745

Adaptador de prueba, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, color: amarillo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de comprobación - FTPC 4+1 - 3069260

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 5, color: gris

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/12+1 - 3069077

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 26, número de polos: 13, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 139,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de servicio - FWP 8+1 - 3069297

Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 9, color: gris

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Puente enchufable - FBS 1/3/5-8 - 3032389

Puente enchufable, paso: 8,2 mm, anchura: 39,3 mm, número de polos: 5, asignación de polos: 1,3,5, color: rojo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX BK - 3032774

Adaptador de prueba, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, color: negro

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de comprobación - FTP 6+1 - 3069239

Conector de comprobación, color: gris

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Puente enchufable - FBS 2-8 - 3030284

Puente enchufable, paso: 8,2 mm, anchura: 14,7 mm, número de polos: 2, color: rojo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
115 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636