Visión general de la gama de luces de señalización

Luces de señalización

Nuestra amplia gama incluye luces de señalización compactas en dos diseños Y que sirven como indicadores para la señalización funcional. También ofrecemos columnas de señalización clásicas con mecánica modular y columnas de señalización configurables con IO-Link, que normalmente se utilizan en unidades de máquinas. Todas nuestras familias de productos ofrecen una señalización fiable y son muy robustas.

Alta disponibilidad mediante una señalización inequívoca

Aumente la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones. Con luces de señalización en dos diseños o columnas de señalización modulares y configurables, los estados de sus máquinas e instalaciones pueden mostrarse de forma inequívoca.

  • Costes de instalación bajos mediante un diseño sin herramientas y distintas posibilidades de montaje
  • La señal adecuada para cada caso gracias a la gran diversidad de señales
  • Cambio rápido de la estructura de la columna de señalización gracias al diseño modular
  • Amplio campo de aplicación mediante la homologación UL

Nuevos productos

Columnas de señalización con 9 y 15 segmentos luminosos
Luces de señalización en forma de pequeños puntos y torres
MARKING Configurator abierto en el monitor de un PC

Columna de señalización configurable con IO-Link

Señalización personalizada

Las nuevas columnas de señalización utilizan IO-Link para comunicar los estados de la máquina y de la instalación en colores y tonos ajustables de forma personalizada. Las columnas de señalización están disponibles en dos tamaños con 9 o 15 segmentos. Su robusto diseño permite el uso en numerosas aplicaciones.

Características principales

  • Modo de semáforo, autoescala y nivel de llenado o modo individual
  • Comunicación IO-Link
  • Diez tonos de señal diferentes
  • Espectro cromático RGB
  • Tecnología de conexión M12, 4 polos
  • 9 o 15 segmentos con y sin elemento acústico

Sus ventajas

  • Alta flexibilidad gracias a las configuraciones personalizadas en una columna compacta
  • Parametrización sencilla en PLCnext Engineer
  • Señalización inequívoca gracias a la imagen luminosa homogénea y al cuerpo luminoso de superficie completa
  • Diseño industrial robusto para entornos adversos

Luces de señalización para aplicaciones inteligentes

Señalización de unidades funcionales

Las luminarias ofrecen un diseño orientado a la aplicación en dos diseños compactos, que se han desarrollado especialmente para el montaje M22. Las diferentes señalizaciones se controlan simplemente mediante LED multicolor que utilizan combinaciones de bits.

Características principales

  • Multicolor y multifuncional
  • Botón táctil sin desgaste
  • Montaje M22 y conexión M12
  • Solidez del color de primera clase
  • 2 diseños
  • Modo ECO

Sus ventajas

  • La señalización inequívoca y fiable aumenta la disponibilidad de la planta
  • Ahorro de costes gracias a la instalación sencilla
  • Numerosas posibilidades de aplicación (visuales y acústicas) gracias a una gama de productos armonizada
  • El diseño compacto permite el montaje en espacios reducidos

Soluciones de marcado individuales

Configuración y pedido directamente online

El MARKING Configurator ofrece un grado especialmente alto de facilidad de uso y flexibilidad para la rotulación personalizada de materiales de marcado. El proceso de pedido es sencillo, transparente y totalmente digitalizado, incluso para cantidades tan pequeñas como una unidad.

Características principales

  • Configurador en línea para la creación personalizada de soluciones de marcado
  • Proceso de pedido transparente y totalmente digitalizado
  • Más de 2000 materiales estándar con rotulación personalizada
  • Resumen del proyecto para simplificar el procesamiento y pedido posteriores

Sus ventajas

  • Los materiales estándar pueden pedirse individualmente y ya rotulados
  • Funciones de edición intuitivas y eficaces con una estructura de menús sensible al contexto
  • Se evitan errores mostrando una imagen digital de la rotulación personalizada
  • Cómodo guardado del proyecto para volver a pedirlo y editarlo fácilmente a través de "My Solutions"

Mapa de imágenes interactivo: Ilustración de una máquina
Torre PSD-SL, botón de punto y táctil
Señalización e interacción directamente en una unidad de alimentación fuera de la máquina.
Torre PSD-SL, botón de punto y táctil
Punto PSD-SL
La señalización tiene lugar directamente en el proceso para funciones individuales. Gracias a su diseño compacto, los equipos se montan directamente en piezas de la máquina. Dispone de varias funciones, como la señalización visual.
Punto PSD-SL
Torre PSD-SL
Señalización en la máquina, ideal para segmentos de máquina individuales.
Torre PSD-SL
PSD-S.., torre PSD-SL o PSD-SC
La señalización tiene lugar fuera de la máquina y ofrece una buena visibilidad incluso a grandes distancias. Hay múltiples señalizaciones visuales o acústicas.
PSD-S.., torre PSD-SL o PSD-SC
Señalización orientada a funciones
Luces de señalización – PSD-SL

Luces de señalización LED multicolores en carcasa IP66/67 con conexión M12 y para montaje empotrado. Dos diseños para su instalación en el exterior o en el interior de la instalación o la máquina.

Ir a los productos
Luz de señalización, punto instalado en la máquina
Familia de productos de las luces de señalización
Vista lateral de los puntos de montaje y la torre
Luz de señalización, torre con iconos de lluvia y sol
Luz de señalización, torre montada en la máquina
Familia de productos de las luces de señalización

Las luces de señalización PSD-SL son indicadores LED inteligentes para mostrar estados en diversas aplicaciones, como máquinas, AGV o robots de servicio. Las luces están disponibles en dos diseños, como punto y torre, en variantes de tres o siete colores y con varias animaciones, como luz continua, intermitente, cambio de color y parpadeante. Esto significa que se pueden definir e implementar escenas adecuadas para cada aplicación.

Vista lateral de los puntos de montaje y la torre

El montaje se realiza como un simple montaje empotrado M22 o con un soporte metálico disponible como accesorio. Se suministra el material de montaje necesario, como tuercas de fijación M22, la chapa de protección y una junta plana. Las luces se conectan mediante una conexión M12 de cinco polos con codificación A.

Luz de señalización, torre con iconos de lluvia y sol

El robusto diseño de los indicadores LED permite una amplia gama de aplicaciones, no solo en interiores sino también en exteriores. Así lo demuestra, por ejemplo, el rango de temperatura ambiente ampliado, de -40 a +70 °C. Las luces cumplen los índices de protección IP66, IP67, IP69 y el índice de protección IP6K9K para maquinaria de construcción. También tienen una clasificación UL de tipo 4/4X especial para uso en exteriores.

Luz de señalización, torre montada en la máquina

Las inteligentes luces de señalización LED PSD-SL proporcionan una señalización clara y optimizada para la aplicación. Gracias a su diseño compacto, pueden montarse cerca de la función (close-to-function) cuyo estado se desea visualizar. Esto permite una asignación inequívoca, evita malentendidos y comunica instrucciones de actuación claras.

Visión general de la gama

Visión general de los distintos diseños y funciones

Luz de señalización pequeña
Luz de señalización grande
Luz de señalización con función táctil
Emisor de señales acústico
Luz de señalización pequeña

PSD-SL ... -P

Luz de señalización grande

SD-SL ... -T

Luz de señalización con función táctil

PSD-SL RGB/TB-P

Emisor de señales acústico

PSD-SL AE-P

Número de colores 3 o 7 3 o 7 6 ninguno
Funciones Luz continua, cambio de color, intermitente, parpadeante Luz continua, cambio de color, intermitente, parpadeante Entrada táctil, luz continua, intermitente, pulsante Señal acústica
Diseño Punto Torre Punto Punto
Altura (montada) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Señalización orientada a funciones
Columnas de señalización configurables – PSD-SC

Las columnas de señalización con IO-Link están disponibles en dos longitudes. Ofrecen varios modos de señalización en los colores RGB, como el semáforo y la indicación del nivel de llenado. Robustas y aptas para uso en interiores y exteriores.

Ir a los productos
Columna de señalización iluminada en verde en la máquina
Tres columnas de señalización de distintos colores
Columnas de señalización en distintos colores
Columna de señalización con ondas acústicas ilustradas
Columna de señalización con IO-Link y el logotipo de PLCnext Engineer
Columna de señalización con iconos meteorológicos de sol y lluvia
Tres columnas de señalización de distintos colores

La nueva familia de productos PSD-SC consta de variantes en dos alturas diferentes. Se suministran con 9 o 15 segmentos, con o sin elemento acústico y todas están equipadas con interfaz IO-Link. Perfectas para cualquier aplicación.

Columnas de señalización en distintos colores

La amplia gama de modos de señalización abre numerosas posibilidades de aplicación. El modo de autoescala ofrece iluminación de toda la superficie de la luminaria y división automática de la superficie en hasta cinco niveles. El modo de semáforo permite montar una columna de señalización clásica. El modo de nivel de llenado muestra un nivel de llenado en porcentaje. En el modo individual, se pueden parametrizar todos los segmentos (9 o 15). El color de la señal se puede elegir libremente.

Columna de señalización con ondas acústicas ilustradas

También disponible con elemento acústico: la ajustabilidad individual de la señalización acústica ofrece una múltiples opciones. Con diez tonos y seis tipos de sonido diferentes, se garantiza una transmisión rápida y eficaz de la información, incluso en entornos ruidosos. Esta solución se adapta perfectamente a cualquier aplicación.

Columna de señalización con IO-Link y el logotipo de PLCnext Engineer

La sencilla conexión a maestros IO-Link permite una integración perfecta en soluciones de software como el software de programación PLCnext Engineer de Phoenix Contact. La señalización se parametriza cómodamente a través de IO-Link y ofrece una amplia gama de opciones de adaptación para la señalización visual y acústica.

Columna de señalización con iconos meteorológicos de sol y lluvia

La columna de señalización configurable PSD-SC impresiona por sus extraordinarias propiedades para un funcionamiento fiable. Con un alto índice de protección IP de hasta IP69K, es ideal para entornos exigentes. Gracias a la clasificación UL de tipo 4x, también está perfectamente equipado para su uso en exteriores. Su robustez frente a las influencias mecánicas está garantizada mediante la certificación IK IK08.

Señalización clásica
Columnas de señalización modulares – PSD-S y PSD-S 50

La columna de señalización de 50 mm de diámetro ahorra espacio y es eficaz en cuanto al montaje, mientras que la variante de 70 mm ofrece más funciones. Ambas son mecánicamente modulares, fáciles de manejar y ofrecen señales visuales y acústicas. La amplia gama de accesorios facilita la instalación.

Ir a los productos
Columnas de señalización con módulos de 50 mm y 70 mm de diámetro
Columnas de señalización con un diámetro de 50 mm

Compactas y rentables con 50 mm de diámetro

Las columnas de señalización LED PSD-S 50 de coste optimizado ofrecen un diseño industrial atractivo y son ideales para máquinas compactas. Gracias al innovador concepto de cableado, puede disponer los casquetes esféricos individuales en la secuencia deseada.

  • Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
  • Montaje rápido con el cierre de bayoneta
Columnas de señalización con un diámetro de 70 mm

Versátiles y funcionales con un diámetro de 70 mm

Los elementos de señalización visuales y acústicos se pueden combinar de forma flexible en las columnas de señalización PSD-S modulares de la forma que precise. La estructura modular permite también equipar posteriormente más elementos. La conexión mecánica y eléctrica de los elementos de la columna de señalización se realiza en cuestión de segundos con el cierre de bayoneta.

  • Gran selección de elementos visuales y acústicos
  • Accionamiento mediante la interfaz IO-Link
  • Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
  • Montaje rápido con el cierre de bayoneta