PC de panel

PCs de panel

Benefíciese de las ventajas de nuestros PC de panel escalables y modernos para registrar, procesar, medir, controlar y visualizar sus datos. Los PC de panel táctiles son la tarjeta de visita de cualquier solución de visualización. En la versión empotrada o con brazo de soporte en IP65 o IP69k, todos los PC de panel industriales se caracterizan por su robustez, rendimiento y la última tecnología táctil.

Configurable NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel PC
VL3 PPCS - Panel PC
1644121

PC de panel configurable con opciones de pantalla PCAP de 10,1" y 12,1", procesador Intel Atom® x6211E o x6413E, opciones de memoria NVMe y memoria de trabajo configurables. Otras opciones de configuración incluyen la ampliación del almacenamiento masivo y opciones de conexión como WLAN y puertos Ethernet adicionales.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1376798
VL3 PPC - Panel PC
VL3 PPC - Panel PC
1376798

PC de panel (PPC) industrial con índice de protección IP66 y procesador Intel® Core™ de la 11.ª generación con hasta 64 GB de RAM y capacidad para dos M.2-2280-SSD. Hay disponibles múltiples opciones de E/S, incluyendo WLAN.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel PC
VMT 9000 - Panel PC
1084510

PC de panel robusto configurable con pantalla legible bajo el sol (tecnología táctil analógico-resistiva o PCAP), carcasa cerrada con índice de protección IP66 (frontal/posterior) y rango de temperaturas ampliado. Configurable: entre otros, pantalla, memoria de datos y sistema operativo.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1262470
PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
1262470

PPC higiénico con pantalla TFT de 60,5 cm/23,8" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con procesador configurable, memoria de trabajo, memoria de datos y sistema operativo.

Las ventajas de nuestros PC de panel

  • Adecuados para cualquier instalación con tamaños de pantalla de 7" a 21"
  • Pantallas táctiles capacitivas proyectivas de última generación para la detección precisa de puntos táctiles en entornos industriales: admiten el uso de guantes y entornos húmedos
  • Rendimiento del procesador adecuado para el uso gracias a los procesadores Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i de alto rendimiento y muy eficientes de última generación
  • Alta disponibilidad del sistema mediante un diseño apto para la industria sin ventilador y la renuncia a piezas móviles
  • Ampliables de forma flexible con tarjetas de ampliación opcionales, p. ej. puertos Ethernet adicionales
  • Opción de hardware seguro mediante TPM 2.0

Valueline: la nueva generación de PC industriales

Nuevos productos

VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla
PC de panel compactos con tecnología de procesador de última generación

Monitores táctiles de pantalla plana

Para la industria

VL3 FPM son pantallas planas y amplían la cartera de PC de panel VL3. Estos monitores combinan el aspecto, el tacto y las propiedades mecánicas de las HMI VL3 PPC y xP 6000 y ofrecen opciones de conectividad ampliadas en comparación con los monitores de la serie BL FPM.

Características principales

  • Amplia selección de tamaños de pantalla
  • Misma apariencia que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Mismas propiedades mecánicas que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Instalación flexible con o sin armario de control
  • Opciones de conectividad ampliadas

Sus ventajas

  • Misma apariencia y dimensiones que las HMI TP 6000/WP 6000 y los PC de panel VL3
  • Opciones de conexión mejoradas, incluidas 2 salidas USB y la posibilidad de elegir entre señal VGA, DP o HDMI
  • Pueden manejarse con guantes y son adecuados para condiciones ambientales húmedas

PC de panel compactos

Uso de la tecnología de procesador más avanzada

Los VL3 PPCS son una ampliación de la cartera de PC de panel VL3. Combinan el aspecto, el tacto y las características mecánicas de las HMI xP 6000 con la tecnología de los VL3 UPC, los Box PC compactos con procesadores Intel x6000 y opciones de expansión líderes de la industria.

Características principales

  • Procesadores Atom® de la generación de la serie x6000 (Elkhart Lake) disponibles a largo plazo
  • Seis artículos fijos y uno configurable
  • Opciones de ampliación flexibles para el segundo puerto COM, LAN inalámbrica, ampliación de Ethernet y conexión de radiotelefonía móvil 4G / LTE
  • Listo para Windows 11

Sus ventajas

  • Plataforma de hardware moderna y escalable en términos de rendimiento y espacio de memoria
  • Tecnología de procesador Elkhart Lake escalable y de última generación para ofrecer un rendimiento óptimo del sistema en un paquete compacto
  • Mismo tacto y mismas propiedades mecánicas que las HMI xP 6000
  • Las mejores opciones de conectividad para permitir la comunicación simultánea entre distintas redes y periféricos

Más información
Detalle de nuestros HMI y PC industriales

Consulte el E-paper para obtener más detalles, como los datos técnicos o la información de la gama de interfaces hombre-máquina y PC industriales.

Descargue el E-paper ahora
Un hombre trabajando con HMI y PC industriales