El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Convertidores de temperatura alimentados por bucle para termorresistencias, TC, transmisores de resistencia y de tensión

Equipos en campo y convertidores de temperatura alimentados por bucle

Los convertidores de temperatura Field Analog alimentados por bucle registran y convierten las señales de los sensores de temperatura como termorresistencias, termopares, transmisores de resistencia y de tensión directamente al campo en una señal normalizada. A través de la comunicación HART puede transmitir datos de procesos digitalmente o parametrizar los transmisores remotamente. Nuestros convertidores de temperatura están disponibles para el carril DIN o como transmisores principales.

Go to Product Detail Page for item 2908662
MACX MCR-TS-I-OLP - Convertidor de temperatura
MACX MCR-TS-I-OLP - Convertidor de temperatura
2908662

Convertidor de temperatura alimentado en bucle de salida para transmitir hasta 2 señales de sensor desde sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de separación con seguridad funcional SIL, Configuración estándar, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1012249
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Convertidor de temperatura
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Convertidor de temperatura
1012249

Convertidor de temperatura alimentado en bucle de salida para transmitir hasta 2 señales de sensor desde sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de separación con seguridad funcional SIL, Configuración de pedido, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo

Go to Product Detail Page for item 2908661
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Convertidor de temperatura
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Convertidor de temperatura
2908661

Ex i-Convertidor de temperatura alimentado en bucle de salida para transmitir hasta 2 señales de sensor desde sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL, Configuración estándar, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión push-in

Sus ventajas

  • Registrar las temperaturas directamente en campo sin una fuente de alimentación separada gracias a la alimentación en bucle del circuito de medición
  • Transmitir datos de proceso digitalmente, visualizarlos y parametrizarlos remotamente mediante la comunicación HART® integrada
  • Uso en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales
  • También para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: variantes con homologación ATEX/IECEx, CSA y FM

Sus ventajas de forma detallada

Convertidor de temperatura para el carril DIN y transmisor principal de temperatura con alimentación del circuito de medición
Convertidores de temperatura para el carril DIN y los transmisores principales de temperatura
Convertidor de temperatura para el carril DIN y transmisor principal de temperatura con entrada de sensor doble
Convertidor de temperatura para el carril DIN y transmisor principal de temperatura con alimentación del circuito de medición

Todos los convertidores de temperatura Field Analog son transmisores de 2 hilos. No necesita una fuente de alimentación independiente, ya que los productos se alimentan con tensión directamente a través de la línea de medición de 4 mA ... 20 mA. Esto ahorra un trabajo adicional de cableado.

Convertidores de temperatura para el carril DIN y los transmisores principales de temperatura

Configure cómodamente los convertidores de temperatura y los transmisores principales de la familia de productos Field Analog mediante comunicación HART®. Además, tiene la opción de recibir datos de proceso ampliados y amplias funciones de diagnóstico del equipo a través de HART®.

Convertidor de temperatura para el carril DIN y transmisor principal de temperatura con entrada de sensor doble

Dependiendo del tipo de equipo, algunos transmisores de temperatura Field Analog disponen de una entrada de sensor doble. Esto permite mapear funciones matemáticas, como una medición de diferencia. También es posible monitorizar un proceso con dos sensores de temperatura diferentes y conmutar a partir de un rango de temperatura definido.

Registro sencillo de las desviaciones de temperatura

Detección de desviaciones de temperatura mediante la entrada de sensor doble

Con los transmisores de temperatura FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP y MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C), podrá detectar fácilmente las desviaciones de temperatura en un proceso. Para ello, utilice la entrada de sensor doble de los equipos y conecte dos sensores: utilice, por ejemplo, dos sensores Pt 100 de dos hilos o un sensor Pt 100 de cuatro hilos y un sensor TC. La parametrización del transmisor de temperatura para registrar la diferencia de temperatura resulta cómoda y sencilla mediante el FDT-Container y el DTM adecuado. Si la temperatura en el punto de medición se desvía, se genera una señal HART® que señala la desviación al sistema de control.

Tenga en cuenta que, para aplicaciones SIL 3, deben utilizarse dos transmisores de temperatura.

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"