El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Relés de control - la solución económica para el control de parámetros importantes de la instalación

Relés de control

Los relés de control son una solución económica para el control de parámetros eléctricos y físicos importantes de la instalación. Con los relés de control EMD supervisará la sobretensión, baja tensión, sobrecorriente, corriente mínima, fallo de fases, secuencia de fases, asimetría de fases, factor de potencia, potencia efectiva y temperatura de bobinado del motor y los niveles de llenado.

Go to Product Detail Page for item 1336523
MACX-MR-PTC - Relé de control
MACX-MR-PTC - Relé de control
1336523

Relé de monitorización de temperatura del bobinado del motor (como máximo 2x3 PTC) para sensores de temperatura según DIN44081 y DIN44082 con monitorización de cortocircuitos del circuito de posistor, monitorización dinámica de rotura de cable, circuito de detección de 2 canales.
La lectura se puede efectuar mediante aplicación para smartphone a través de comunicación inalámbrica NFC, 1x2 salidas para contactos secos PDT, principio de corriente de circuito cerrado, reset manual, conexión por tornillo opcional y conexión enchufable.

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - Relé de control
MACX-MR-3V-690 - Relé de control
1336410

Relé de monitorización de tensión de 3 fases con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, error de pérdida de fase, asimetría (asimetría ajustable) y conductor neutro. Fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y capacidad para memoria de errores y comunicación NFC. Test de valor efectivo real.

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - Relé de control
MACX-MR-PH-690-PT - Relé de control
1336408

Relé de monitorización de tensión de 3 fases, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, monitorización de secuencia de fases, fallo de fase y asimetría (con asimetría y retardo de respuesta regulables). La configuración se puede efectuar mediante una aplicación para smartphone a través de comunicación inalámbrica NFC, 1x2 salidas para contactos secos PDT, principio de corriente de circuito cerrado, reset automático, conexión por tornillo opcional y conexión enchufable.

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - Relé de control
MACX-MR-PH-690 - Relé de control
1336404

Relé de monitorización de tensión de 3 fases, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, monitorización de secuencia de fases, fallo de fase y asimetría (con asimetría y retardo de respuesta regulables). La configuración se puede efectuar mediante una aplicación para smartphone a través de comunicación inalámbrica NFC, 1x2 salidas para contactos secos PDT, principio de corriente de circuito cerrado, reset automático, conexión por tornillo opcional y conexión enchufable.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Relé de control
MACX-MR-PTC-PT - Relé de control
1336527

Relé de monitorización de temperatura del bobinado del motor (como máximo 2x3 PTC) para sensores de temperatura según DIN44081 y DIN44082 con monitorización de cortocircuitos del circuito de posistor, monitorización dinámica de rotura de cable, circuito de detección de 2 canales.
La lectura se puede efectuar mediante aplicación para smartphone a través de comunicación inalámbrica NFC, 1x2 salidas para contactos secos PDT, principio de corriente de circuito cerrado, reset manual, conexión por tornillo opcional y conexión enchufable.

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - Relé de control
MACX-MR-3V-690-R-PT - Relé de control
1487448

Relé de monitorización de tensión trifásica con interfaz RS-485 (160 V AC ... 690 V AC), con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, fallos de fase y asimetría (con asimetría ajustable). Alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, valores umbral ajustables y retardo de reacción. Permite el almacenamiento de errores. Permite la comunicación NFC y Modbus/RTU, con dos opciones de diseño. 1 salida de contacto seco PDT, conexión enchufable.

Go to Product Detail Page for item 1336547
MACX-MR-3V-900-PT - Relé de control
MACX-MR-3V-900-PT - Relé de control
1336547

Relé de monitorización de tensión de 3 fases con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, error de pérdida de fase, asimetría (asimetría ajustable) y conductor neutro. Fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y capacidad para memoria de errores y comunicación NFC. Test de valor efectivo real.

Sus ventajas

  • Aumentar la disponibilidad de la planta y reducir los tiempos de inactividad
  • Configuración sencilla con una interfaz de usuario fácil de usar
  • Control o desconexión selectivos en caso de que se superen los valores límite superiores o inferiores
Relé de control con pantalla y teclas

Funciones de monitorización versátiles con un manejo intuitivo

Relés de control inteligentes

Con el relé de control MACX-MR inteligente obtendrá múltiples funciones de monitorización mediante opciones de ajuste ampliadas, grandes rangos de medición y un amplio rango de tensión de alimentación.

Sus ventajas con nuestro relé de control inteligente:

  • Pantalla OLED de alto contraste para la configuración in situ y la visualización de valores de medición
  • Configuración inteligente y fácil transferencia de configuraciones con la aplicación MACX-MR a través de la comunicación NFC
  • Amplio rango de tensión de alimentación con aislamiento galvánico del circuito de medición
  • Rangos de medición ampliados y alta precisión de medición gracias a la medición True RMS
  • Protección del PIN contra cambios no autorizados
  • Posición del valor límite precisa sin comprobación ni cálculo de ajustes del potenciómetro

Detalle de los relés de control MACX-MR

Relés de control inteligentes, configuración mediante pantalla y pulsador
Relés de control MACX-TR, evaluación de errores a través de una aplicación para smartphone
Relés de control inteligentes, visión general de la cartera
Smartphone con aplicación de configuración para relés de control
Relés de control inteligentes, configuración mediante pantalla y pulsador

Inicie una configuración exacta del equipo con la guía intuitiva del menú, sin largas pruebas ni cálculos. Utilice para ello la pantalla OLED de fácil lectura y los pulsadores del equipo o la aplicación para smartphone con funciones avanzadas.

Relés de control MACX-TR, evaluación de errores a través de una aplicación para smartphone

Vigile incluso los pequeños errores del funcionamiento normal. La causa del error puede analizarse y solucionarse rápidamente mediante un registro exhaustivo del código de error, el valor del error, la desviación del valor y el tiempo de error. Tiene la opción de configurar los contactos de salida de error para que se distinga entre diferentes errores.

Relés de control inteligentes, visión general de la cartera

Experimente la versatilidad del relé de control MACX-MR con sus opciones de ajuste ampliadas, su amplio rango de medición y su amplio rango de tensión de alimentación. La separación galvánica del circuito de medición y alimentación le garantiza una gran seguridad y precisión.

Smartphone con aplicación de configuración para relés de control

Utilice las múltiples posibilidades de la aplicación para smartphones para configurar intuitivamente su relé de control. Las funciones ampliadas incluyen la lectura y la transferencia de los ajustes almacenados a otros relés de control, así como la disponibilidad de la información del equipo. Para que el ajuste todavía sea más intuitivo, en la aplicación se han integrado un diagrama de funciones, una descripción, así como un recordatorio en caso de errores de configuración. Con la aplicación MACX-MR, se realiza una configuración precisa de los parámetros que se descarga en el equipo por lotes. Proteja las configuraciones del relé de control frente a accesos no autorizados con un código PIN.

Cuatro relés de control compactos en un carril DIN

Relés de control compactos – cableado rápido y sin herramientas

Relés de control compactos

Los relés de control EMD-BL compactos resultan óptimos para tareas de monitorización sencillas, especialmente en la instalación en edificios y en la producción en serie.

Sus ventajas con nuestros relés de control compactos:

  • Ahorro de espacio gracias a una carcasa de instalación compacta
  • Fácil manejo con conmutadores giratorios en la parte frontal de la carcasa para el ajuste de parámetros
  • Diagnóstico de clara disposición con LED de estado
  • Perfecto para la producción en serie gracias a la solución que optimiza los precios para numerosas funciones de monitorización

Detalle de los relés de control EMD-BL

Cuatro relés de control yuxtapuestos con la mano para comparar el tamaño
Dos relés de control con una línea cableada mediante tecnología de inserción directa push-in
Relé de control con destornillador para el ajuste de los parámetros mediante un conmutador giratorio
Accionamiento de trayectos de transporte con motor, conector y conexión al relé de control
Cuatro relés de control yuxtapuestos con la mano para comparar el tamaño

Los equipos de la serie EMD-BL destacan especialmente por su diseño estrecho y pertenecen a los relés de control compactos de nuestra familia de productos. Con el aumento de la electrónica en el armario de control, la falta de espacio es un reto constante. Gracias a su diseño que ahorra espacio, nuestro relé de control es óptimo para la instalación en edificios y la producción en serie.

Dos relés de control con una línea cableada mediante tecnología de inserción directa push-in

Reduzca el tiempo de cableado múltiples veces con la probada tecnología de inserción directa push-in. Sin herramientas y con una reducción de las fuerzas de inserción de hasta un 50 %, no solo se reduce el tiempo necesario, sino también los costes del proceso. Tanto los relés de control de tensión como los de fase se instalan rápidamente gracias a la alimentación del circuito de medición.

Relé de control con destornillador para el ajuste de los parámetros mediante un conmutador giratorio

Los parámetros deseados, como los rangos de monitorización y el retardo de disparo, se ajustan cómodamente mediante conmutadores giratorios situados en la parte frontal de la carcasa. Los LED bien legibles también ofrecen un rápido análisis in situ.

Accionamiento de trayectos de transporte con motor, conector y conexión al relé de control

Monitorización de corriente: controle el funcionamiento de los consumidores eléctricos o la rotura de cable con la monitorización de subcorriente y evite situaciones de sobrecarga o bloqueos con la monitorización de sobrecorriente.

Control de fases: monitorice todos los parámetros de fase (fallo de fase, secuencia de fase y asimetría) en una red trifásica

Control de la temperatura: detecte el calentamiento del motor con resistencias dependientes de la temperatura que activan el relé para señalización.

Control de tensión: proteja las máquinas y las instalaciones de los efectos perjudiciales debidos a sobretensiones o bajas tensiones.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Aquí encontrará nuestra experiencia en conmutación, aislamiento y amplificación. Elija el relé adecuado para su aplicación de relés de estado sólido, relés electromecánicos, relés de acoplamiento, optoacopladores, relés de control o relés temporizados o hasta un módulo lógico.

Abrir el E-Paper
Familia de productos de relés, optoacopladores, relés de control y controladores de corriente