En el montaje eficiente de un equipo, la caja utilizada influye de forma decisiva. Las cajas para electrónica de la serie ME MAX permiten un fácil bloqueo de las piezas individuales entre sí. Además, las cajas de semiarmazón pueden ampliarse fácilmente con secciones centrales, lo que da lugar a una anchura ampliable modularmente.
Caja para carril DIN, para montaje sobre carril DIN, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, incl. 16 unidades de conectores para placa de circuito impreso, 4 polos, conexión por tornillo, para 2,5 mm2, corriente nominal: 12 A, 320 V, superficie de la placa de circuito impreso: 7500 mm2