El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Transformadores de corriente para instalaciones nuevas y reequipamiento

Transformadores de corriente

Nuestros transformadores de corriente para instalaciones nuevas de la familia PACT le ofrecen una gama completa para la conversión de altas corrientes alternas a corrientes de 1 A o 5 A. Las bobinas Rogowski PACT RCP simplifican el reequipamiento de nuevos puntos de medición en las instalaciones ya existentes. Como alternativa, utilice nuestros compactos transformadores de corriente de núcleo partido PACT para corrientes pequeñas de hasta 100 A AC. Especialmente práctica es la conexión directa de los sensores de corriente a nuestros medidores de energía EMpro.

Sus ventajas

  • Amplia gama de convertidores de corriente de barra pasante para la primera instalación para corrientes de hasta 4000 A AC
  • Fácil reequipamiento de sensores de corriente sin desmontar los componentes de la instalación con los sets de convertidores de corriente PACT RCP basados en una bobina Rogowski para corrientes de hasta 4000 A AC
  • Fácil reequipamiento de sensores de corriente sin tener que cortar conductores redondos eléctricos con transformadores de corriente de núcleo partido PACT SPC para corrientes de hasta 100 A AC
Transformadores de corriente PACT para instalaciones nuevas

Transformadores de corriente para instalaciones nuevas

Los transformadores de corriente PACT para instalaciones nuevas le ofrecen un surtido completo para la transformación de corrientes alternas hasta 4000 A AC en corrientes secundarias de 1 A AC y 5 A AC:

  • Convertidores de corriente de barra pasante
  • Convertidores de corriente de barra colectora
  • Transformadores de medida de corriente
Bobina Rogowski y transformador de corriente de núcleo partido

Transformadores de corriente para reequipamiento

Para facilitar el reequipamiento de nuevos puntos de medición en campo sin tener que desmontar los componentes de la instalación, elija entre dos versiones:

  • Sets de convertidores de corriente PACT RCP basados en una bobina Rogowski, para corrientes de hasta 4000 A AC
  • Transformador de corriente de núcleo partido PACT SPC para conectores circulares con corrientes de hasta 100 A AC
Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet