Set destornillador, aislamiento de protección integrado en mango, punta plana/en estrella Phillips/perfil combinado, Pozidriv®+punta plana (más-menos), aislamiento VDE, 7 uds., incl. rack; el set contiene los siguientes artículos: 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100
Destornillador y taladro atornillador a batería
Los destornilladores de la familia de productos SCREWFOX se han adaptado para una gran variedad de tornillos distintos. Esto se aplica sobre todo para los productos de nuestra gama de bornas para carril. Los mangos con diseño ergonómico de los destornilladores permiten transmitir los pares de apriete necesarios con fuerza moderada. El programa de productos se completa con taladros atornilladores a batería y de par ajustables.
Atornillador, incl. batería, caja de cambios de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles hasta 450 rpm, conexión rápida hexagonal.
Destornillador, plano, escalonado, p/ hembras roscadas p/ toma de pruebas, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado
Cargador de repuesto, 1,5 Ah, de iones de litio, para SF-ASD 21 destornilladores de batería
Inserto enchufable para el montaje de cables para sensores/actuadores con conector M12 y de conectores M12 confeccionables, con diámetro del moleteado de 15 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm
Inserto enchufable para el montaje de conectores M8 con moleteado longitudinal y diámetro de moleteado de 10 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm
Bit tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Atornillador a batería, incluida batería de 1,5 Ah, giro a la derecha/izquierda, acoplamiento de 21 niveles, hasta 600 r/min, cabezal portabrocas con conexión rápida hexagonal de 6,3 mm, par de apriete ajustable de 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Destornillador, más-menos PH/ranura, aislamiento VDE, tamaño: PH 2 x 100, empuñadura de dos componentes, con protección anti desenrollado
Destornillador, plano, escalonado, p/ hembras roscadas p/ toma de pruebas, tamaño: 0,9 x 6,5 x 175 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado
Sus ventajas
- Larga vida útil: accionamientos templados y bonificados de forma especial
- Elevada transferencia del par mediante una geometría de la empuñadura de dos componentes especial
- Sólidos gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Tanto si se trata de puntas, destornilladores con distintos accionamientos y tamaños o atornilladores dinamométricos a batería o manuales: Phoenix Contact dispone de la herramienta para atornillar adecuada para usted. Aproveche estas ventajas inteligentes de nuestro destornillador:
Destornillador SCREWFOX empleado en el armario de control
Herramienta para atornillar SCREWFOX
Los destornilladores se han desarrollado de forma óptima para fosos de tornillos y fosos de bornas.
Las empuñaduras de dos componentes y las formas de la empuñadura ergonómicas garantizan una sujeción óptima y permiten trabajar sin cansancio.
Destornilladores VDE
Destornilladores VDE
¿Cómo puede lograr la máxima accesibilidad en fosos de tornillos y bornas? Muy fácil: con los nuevos destornilladores VDE estrechos.
El aislamiento no sobresale porque está integrado en el eje de la hoja. De este modo, podrá montar y conectar las bornas de forma segura según las normas VDE.
Par preciso
Par preciso
El par ajustable con precisión por niveles ofrece una adaptación óptima a los diferentes tamaños de tornillo y garantiza siempre pares uniformes. El componente blando de la empuñadura es antideslizante, lo que permite la transmisión de pares elevados.
Taladro atornillador a batería SF-ASD 16
Taladro atornillador a batería de alta precisión
El taladro atornillador a batería SF-ASD 16 es un práctico compañero para conectar conductores en uniones atornilladas. En posición recta o acodada, utilice los taladros atornilladores a batería también en espacios estrechos. El ajuste del par en 16 niveles, con conmutador a la derecha/izquierda en la empuñadura, permite múltiples aplicaciones de atornillado de forma cómoda y versátil.