Soluciones enchufables para acumuladores de energía para conexión delantera o posterior
Instale sus sistemas de acumulación de energía de forma rápida, segura y rentable para aplicaciones de hasta 1500 voltios – con conexiones de batería enchufables mediante conexión de barras colectoras o conectores de terminales de batería. Utilice para ello las ventajas de las dos tecnologías de conexión para la conexión en el lado frontal o posterior. Utilice el tipo de conector óptimo para usted adaptado a su aplicación.
Los conectores para cables y equipos protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro, la protección contra contactos accidentales y una codificación mecánica, ofrecen la máxima flexibilidad y seguridad al conectar los polos de la batería.
Los conectores para la conexión en la barra colectora facilitan la instalación de sistemas insertables en los acumuladores de energía. Los conectores protegidos frente a polaridad inversa se insertan en la parte posterior del módulo acumulador y son aptos para tensiones de sistema de hasta 1500 voltios.
Los acumuladores de energía hacen posible el autoconsumo de energías renovables independientemente del momento en que se generan. Así contribuyen considerablemente a descargar la red y respaldan la integración de las energías renovables en la red eléctrica. Para poder conectar los sistemas de acumulador de forma segura, rápida y eficiente se precisa una tecnología de conexión especial optimizada para la aplicación en sistemas de acumuladores.
"$pageName" en