El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

BPC 120 C 25 OG - Conector
1571083

Conector, Familia de artículos: BPC 120, color: naranja, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 120 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 8,4 mm, diámetro de cable máx.: 12,4 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos