Monitorización industrial

Monitorización

Seguridad y control automático de procesos

Controle en todo momento los parámetros de la instalación y reaccione rápidamente frente a divergencias, con las técnicas y los productos para la monitorización de Phoenix Contact.

Volver a Productos

Categorías

  • Control y diagnóstico
    Control y diagnóstico

    Siempre informado: con nuestros productos y soluciones para el control y el diagnóstico podrá protocolizar, observar y monitorizar los procesos de componentes individuales o partes de la instalación completas.

  • Medición de energía y potencia
    Medición de energía y potencia

    Equipos de medición, registradores de datos, sensores y contadores para supervisar la energía en máquinas e instalaciones.

Buscar en Monitorización industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los productos para la monitorización industrial y el control automático de procesos de Phoenix Contact podrá controlar el servicio de su instalación de acuerdo con las disposiciones. Con estas técnicas y equipos de medición industrial podrá detectar a tiempo averías y actuar de forma precisa antes de que se produzca una parada o un fallo.

Sus ventajas con nuestros productos para la monitorización industrial

  • Con nuestros equipos de medición industrial podrá detectar divergencias de parámetros importantes de la instalación a tiempo, con los relés de control y productos para la monitorización de corriente diferencial
  • Podrá convertir corrientes y tensiones de todas las formas de curva en señales normalizadas analógicas gracias a la amplia técnica de medición industrial de corriente y tensión
  • Entre nuestros equipos de medición industrial encontrará más de 3.000 transformadores de intensidad para convertir corrientes hasta 4.000 A en corrientes secundarias más bajas
  • Control automático de procesos con los costes energéticos bajo control, con productos para la monitorización industrial de energía y potencia
  • Técnicas de medición industrial que permiten el análisis de corrientes de rayo nómadas gracias a la comunicación en línea
  • Uso eficiente de la corriente solar, con la monitorización industrial de strings fotovoltaicos
  • Control automático de procesos con información inequívoca mediante estados de la máquina y de la instalación con columnas de señales modulares

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Medidores de energía EMpro

El camino más rápido hasta la medición de la energía.