Bornas para placa de circuito impreso modulares de la serie SPT modular

Bornas para placa de circuito impreso modulares para bornas específicas para el cliente

De 24 a 1500 voltios en un bloque de conexión: las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular suministran a sus sistemas electrónicos industriales una fuerza dieléctrica de hasta 1500 voltios. El configurador de productos de Phoenix Contact le guía en pocos pasos hacia su borna: con los espacios cromáticos ampliados, si lo desea incluso con distintas secciones combinables, pero siempre con un acceso ininterrumpido a sus datos de configuración.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Sus ventajas

  • Reducción de las pérdidas de potencia: rigidez dieléctrica hasta 1500 V
  • Mayor variedad de colores: si lo desea puede asignar un color a cada polo
  • Un solo componente para todas las conexiones de equipos: puede combinar distintos elementos individuales en un bloque de conexiones personalizado.
  • Encuentre su artículo personalizado de forma sencilla: utilice el configurador online.
  • Acceso online a los datos técnicos de forma muy sencilla: código QR en cada producto.
Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestras

¿Desea ver y probar las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular? – Obtenga su paquete de muestras personal.

Solicitar muestra gratuita
Configuración de la borna para placa de circuito impreso SPT modular
Bloque de bornas para placa de circuito impreso configurado de la serie SPT modular en un ordenador portátil

Configurador para bornas para placa de circuito impreso modulares

Configure su solución personalizada para las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT modular y añádala a la cesta de productos al final del proceso de configuración.

Recibirá automáticamente un código de artículo personal y una estimación de la fecha de entrega. Esta posibilidad de pedido está disponible en numerosos países. Hasta que se produzca su implantación a nivel mundial, cada país puede solicitar su solución provisionalmente por correo electrónico al final de la configuración.

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Doble excelencia

SPT modular con el logotipo del German Innovation Award 2023 y el German Stevie Award 2023
Equipo de SPT modular de Phoenix Contact
Director del proyecto SPT modular, Ingo Werner
SPT modular con el logotipo del German Innovation Award 2023 y el German Stevie Award 2023

El German Innovation Award 2023 y el German Stevie Award 2023 se han concedido a las bornas modulares.

  • El German Innovation Award premia, entre otros, a productos y tecnologías que convencen por su alto grado de innovación y el valor añadido para los usuarios.

  • Los German Stevie Awards son unos premios empresariales intersectoriales que distinguen los logros empresariales más destacados en la Europa de habla alemana.

Equipo de SPT modular de Phoenix Contact

Este equipo es responsable del éxito de la borna para placa de circuito impreso SPT modular. Todos los miembros del equipo pueden estar orgullosos: juntos, han trabajado con ambición y pasión para hacer de la borna para placa de circuito impreso SPT modular la ganadora.

Director del proyecto SPT modular, Ingo Werner

El director del proyecto, Ingo Werner, tiene motivos para estar orgulloso: con SPT modular se ha realizado por primera vez una cadena de proceso digital continua desde el configurador hasta la producción. La borna para placa de circuito impreso ha obtenido por este avance dos premios simultáneos.

Su valor añadido en detalle

Borna para placa de circuito impreso modular con una rigidez dieléctrica de hasta 1500 V
Borna para placa de circuito impreso modular con un color para cada polo
Placa de circuito impreso con distintos elementos individuales
Configurador online del bloque de conexión en la pantalla de un portátil
Borna para placa de circuito impreso SPT modular con código QR impreso
Borna para placa de circuito impreso modular con una rigidez dieléctrica de hasta 1500 V

Las nuevas aplicaciones en numerosas industrias, como la fotovoltaica, requieren tensiones más altas, de hasta 1500 V, para obtener una menor potencia disipada y una mayor eficiencia. Phoenix Contact ofrece una tecnología de conexión adecuada y configurable para este tipo de equipos.

Borna para placa de circuito impreso modular con un color para cada polo

Benefíciese de más posibilidades de combinación gracias a un espacio de color ampliado. Se puede asignar a cada polo individual entre uno y tres colores y se pueden rotular en caso de que sea necesario.

Placa de circuito impreso con distintos elementos individuales

Benefíciese de una mayor flexibilidad a la hora de hibridar sus bornas: configure sus bornas para placa de circuito impreso digitalmente. Si así lo solicita, los adaptadores pueden conectar polos de bornas con diferentes secciones de cable para crear una solución completa personalizada. Así, obtendrá un bloque de conexión que satisfaga a la perfección sus requisitos.

Configurador online del bloque de conexión en la pantalla de un portátil

Configure su borna para placa de circuito impreso personalizada a partir de un sistema modular de componentes individuales y visualice su solución de conexión. El configurador le guía en pocos clics hasta la variante de producto deseada. Disfrute de un proceso completamente digital: desde la configuración hasta la entrega, pasando por el pedido.

Configure su bloque de conexión personalizado
Borna para placa de circuito impreso SPT modular con código QR impreso

Tenga siempre a la vista todos los datos técnicos de sus bornas. Cada borna configurada se entrega con un código QR individual que permite ver en cualquier momento toda la información en una página de artículos detallada.

Vista en 3D

Bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT modular en vista de 360º

La bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT modular permiten a los fabricantes de equipos crear bornas a medida en una cadena de procesos completamente digital, desde la configuración hasta la fabricación.

Compruebe usted mismo el alto grado de personalización con el que puede configurar su bloque de conexión en la vista 3D contigua.

Procesos completamente integrales y digitales de principio a fin

Con esta innovación, Phoenix Contact satisface el deseo del cliente de integrar la digitalización y la personalización en la tecnología de conexión. Descubra lo que hace que las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular sean únicas.

Uso versátil en numerosas aplicaciones

Las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular permiten realizar numerosas aplicaciones en los sectores industriales y semiindustriales. Las variantes verticales están destinadas principalmente al cableado interno y se colocan preferiblemente en el centro de las placas de circuito impreso.

Los separadores de paso especiales aumentan la rigidez dieléctrica de los puntos de embornaje individuales hasta 1500 V, lo que los hace especialmente interesantes para aplicaciones de energías renovables o de electromovilidad. Porque en estos campos, las tensiones más elevadas deberían permitir menores pérdidas en la línea y, por tanto, una mayor eficiencia energética. Por ello, son aptas para numerosas aplicaciones de equipos, entre otras las siguientes:

Convertidores de frecuencia
Inversores
Soluciones de almacenamiento para las energías renovables
Postes de carga para la electromovilidad
Cargador de pared