Tijeras para cables, gran capacidad de corte gracias al microdentado en la zona de corte, muesca para pelar cables de varios hilos, adecuadas para cobre, aluminio, fibras de Kevlar y plástico, empuñadura de dos componentes con zona blanda antideslizante, con forma ergonómica, articulación con tornillo reajustable, cubierta protectora con clip para cinturón
Herramienta de corte
La herramienta de corte de la familia de productos CUTFOX realiza un procesamiento correcto y duradero de los conductores. La herramienta de corte especialmente robusta ofrece un resultado de corte sin virutas y sin aplastamiento. Con los cortadores de perfiles y carriles cortará material hasta 2,5 mm de grosor en pocos segundos: el mecanismo de palanca con ahorro de fuerza lo hace posible.
Cortador de cables, para cobre y aluminio hasta 12 mm de diámetro (hasta 35 mm2)
Tijeras para cables, gran capacidad de corte gracias al microdentado de la zona de corte, adecuadas para cobre, aluminio, fibras de Kevlar y plástico, empuñadura de dos componentes con zona blanda que impide que resbalen, con forma ergonómica, articulación con tornillo reajustable
Cortador de cable anular, con función de trinquete, para cobre y aluminio hasta 45 mm de diámetro (hasta 300 mm2)
Alicates de corte lateral para cables duros (cuerdas de piano) y cables blandos probados según VDE 1000 V AC/1500 V DC
Cortador de cables, acodado, para cobre y aluminio hasta 18 mm de diámetro (hasta 50 mm2)
Cortador de cables, cortante de precisión con macrodentado, para cobre y aluminio hasta 70 mm2, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC
Cortador de cables, para barras colectoras laminadas/cinta de láminas, también para cobre y aluminio hasta 50 mm2, comprobado según VDE 1000 V AC/1500 V DC
Herramienta de corte, para separar individualmente barras de puente enchufable FBD ... y puentes de inserción EB ...
Cortador de cable anular bimanual, con función trinquete, para cobre y aluminio hasta 100 mm de diámetro (hasta 1400 mm2)
Sus ventajas
- Larga vida útil gracias a las cuchillas templadas y bonificadas de forma especial
- Menor fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca y a la geometría de la cuchilla
- Protección de las articulaciones y reducción del esfuerzo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Cortador de cables de carraca CUTFOX 35
Corte cómodo
Herramienta de corte para un corte cómodo y sin esfuerzo: ofrecemos una herramienta de corte óptima de la serie de productos CUTFOX para cada aplicación.
Podrá trabajar con cables y conductores de hasta 1400 mm² y diámetros de hasta 100 mm prácticamente sin aplastamiento. Mediante el mecanismo de trinquete de la herramienta de corte, el esfuerzo necesario es muy bajo incluso con secciones de cable grandes hasta 100 mm de diámetro.
La herramienta de corte cortará con resultados idénticos incluso los materiales más duros, como cuerdas de piano y acero para resortes.
Herramienta para cortar perfiles PPS BASIC
Cortar con precisión milimétrica
Los cortadores de perfiles y carriles puede separar perfiles de plástico y metal sin arranque de virutas ni rebabas.
Con los cortadores de perfiles y carriles podrá ajustar la longitud exactamente con un tope. La zona de milímetros/pulgadas grabada en la guía de medición está protegida contra desgaste a largo plazo. Las guías, los topes y la guía de medición grabada proporcionan la rectangularidad necesaria en el procesamiento con precisión milimétrica.