Normer og standarder

Normer og standarder

Kvalitet fra starten af

Det garanterer vi med permanente kontroller i udviklings- og produktionsprocessen.

IRIS-certificering  

Jernbaneindustriens kvalitetsstandard

Skinnekøretøjer stiller på grund af de vibrationer og rystelser, der automatisk opstår, ekstreme krav til elektriske forbindelsers dirftssikkerhed og elektroniske komponenters udfaldssikkerhed.

Ensartet produktkvalitet, som overholder jernbaneindustriens højeste krav, garanteres af permanente kontroller i produkternes udviklings- og produktionscyklus. Dette dokumenteres også af IRIS-certificeringen, som kræves inden for jernbaneindustrien.

Alle jernbanespecifikke produkter fra PHOENIX CONTACT opfylder kravene i følgende jernbanestandarder:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads