Kvalitetstest af produkter

Jernbaneprodukter og -standarder Vores produkter og standarder for baneindustrien kort opsummeret

De vigtige standarder for jernbaneteknik er EN 45545 vedr. brandbeskyttelse samt EN 50155, der ofte betegnes som jernbanestand. Denne indeholder bl.a. Krav for stød og vibration (EN 61373) samt for elektromagnetisk kompatibilitet (EN 50121). For at gøre disse jernbanerelevante standarder nemmere at forstå og vise dig, hvilke produkter og løsninger Phoenix Contact har i sit sortiment til jernbaneteknologi, har vi lavet nedenstående dokumenter til dig. Derudover har Phoenix Contact været certificeret efter den internationale standard IRIS (International Railway Industry Standard) siden april 2008.

Tog med produktprogram til baneindustrien

Produkter til baneteknikken

Vi tilbyder dig en kompakt oversigt til download, som
viser dig, hvilke af de normative krav, der opfyldes af de respektive produktgrupper. Du kan også finde vores omfattende produktprogram af banespecifikke rækkeklemmer i en separat fil.

Kompas med standarder inden for baneteknik

Railway Guide for normer og standarder inden for baneteknik

Vores retningslinjer giver dig et overblik over de gældende normer og standarder, der er internationalt relevante for jernbaneindustrien. Kravene og anvendelsesområderne for jernbanestandarderne er forklaret og tydeligt understøttet af grafik. Gennemføringen af ​​de nødvendige tests er også vist.

Den aktuelle download indeholder information om emnet brandbeskyttelse iht. EN 45545 og vil efterfølgende løbende blive udvidet. Dokumentet suppleres med andre jernbanerelaterede emner. Med den næste opdatering følger stød- og vibrationstest (EN 61373, EN 50155 og IEC 60068).