10 Gigabit/s en environnement industriel

10 Gigabit/s en environnement industriel

Bénéficiez des débits élevés des bureaux dans votre environnement de production.

Les processus d'automatisation modernes requièrent de grandes quantités de données et des vitesses de transmission toujours croissantes. Grâce aux nouveaux connecteurs M12 de Phoenix Contact, vous pouvez désormais profiter de débits jusqu'à 10 Gigabit/s. Vous bénéficiez ainsi d'une communication fluide sur l'ensemble du réseau de l'entreprise - du bureau jusqu'à la machine.

CAT6A - haut débit pour l'industrie

Contrôlé pour un usage industriel : CAT6subA/sub  

Contrôlé pour un usage industriel : CAT6A

CAT6A désigne les composants qui satisfont à toutes les exigences de la norme CEI pour l'exploitation de 10 Gigabit/s dans un environnement industriel.

Tous nos produits pour le raccordement d'appareils 10 Gigabit/s satisfont à ces exigences.

Avantage : transmission rapide et fiabilité industrielle.

Connecteurs encastrables M12 pour 10 Gigabit/s

Connecteurs encastrables  

Connecteurs encastrables

Adaptez la communication 10 Gigabit/s à votre application. Phoenix Contact propose différents connecteurs encastrables M12 pour le raccordement optimal de votre appareil.

  • M12 avec raccordement RJ45, idéal aussi comme traversée pour armoire électrique
  • M12 avec raccordement soudé
  • M12 avec raccordement de câble blindé

Connecteurs M12 à équiper pour 10 Gigabit/s

Équipement rapide grâce à PIERCECON  

Équipement rapide grâce à PIERCECON

Équipez vos connecteurs M12 pour 10 Gigabit/s de Phoenix Contact facilement et rapidement sur site – avec le raccordement PIERCECON.

Connecteurs RJ45 à équiper pour 10 Gigabit/s

Connecteurs pour lignes de données, 10 Gigabit/s  

Connecteurs pour lignes de données, 10 Gigabit/s

Équipez vos connecteurs RJ45 de Phoenix Contact facilement et rapidement sur site avec le raccordement autodénudant IDC.

Selon le site d'installation, choisissez les connecteurs avec indice de protection IP20 ou IP65/67.

Câble de jonction pour 10 Gigabit/s

Câble de jonction  

Câbles de jonction prééquipés

Phoenix Contact propose tous les câbles requis pour vos communications Ethernet 10 Gigabit/s. Prééquipés pour un raccordement immédiat, ou bruts pour un équipement sur site.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les connecteurs d'appareils pour 10 Gigabit/s.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55