Toujours être au courant de ce qui se passe

Toujours être au courant de ce qui se passe

La protection antisurtension intelligente PLUGTRAB PT-IQ vous prévient bien avant que votre installation ne soit plus protégée.

PLUGTRAB PT-IQ est un système de protection antisurtension proactif de Phoenix Contact. Votre avantage : les équipements de protection disposent d'une surveillance à plusieurs niveaux. Cela signifie que les défaillances sont prévisibles.

Vos avantages

  • Un remplacement préventif de parafoudres endommagés grâce à l'affichage à plusieurs niveaux et à la notification à distance
  • Une installation directe en zone Ex 2 avec des équipements de protection à sécurité intrinsèque jusqu'à la zone Ex 0
  • Une installation rapide et sans risque d'erreurs grâce aux connecteurs pour profilés et aux connecteurs à détrompage
  • Une extension du système à près de 28 équipements de protection grâce à des modules d'alimentation performants
  • Un remplacement aisé des fiches de protection sans interruption du fonctionnement en cours

PLUGTRAB PT-IQ : protection antisurtension intelligente avec système

PLUGTRAB PT-IQ  

Code couleur univoque pour l'état de l'appareil de protection

PLUGTRAB PT-IQ est un système composé d'un contrôleur et d'une véritable protection antisurtension. Le contrôleur alimente les équipements de protection et met à disposition la notification collective à distance pour un maximum de 28 modules de protection.

Il se distingue notamment par une notification à distance et une signalisation à plusieurs niveaux des équipements de protection. Chaque élément à tension limitée du circuit de protection est ainsi surveillé intelligemment.

Un signal d'état jaune indique que la limite de puissance a été atteinte en raison de surtensions fréquentes. Les parafoudres sont encore fonctionnels, et votre installation continue d'être protégée. Le remplacement est néanmoins recommandé afin d'éviter des interventions de maintenance inutiles.

Vert : équipement de protection en ordre

Jaune : limite de puissance atteinte, remplacement recommandé

Rouge : surcharge, remplacement nécessaire

Une protection spécifique pour les atmosphères explosibles

Atmosphères explosibles  

Installez PT-IQ Ex directement dans la zone Ex 2

Les appareils PLUGTRAB PT-IQ Ex permettent pour la première fois de disposer d'équipements de protection antisurtension avec une alimentation auxiliaire en énergie, répondant au mode de protection « à sécurité intrinsèque », et pouvant être directement installés dans une zone Ex 2.

PT-IQ surveille en permanence les circuits à sécurité intrinsèque jusqu'à la zone Ex 0. Les équipements de protection endommagés sont ainsi détectés et signalés directement.

Les homologations selon ATEX et IECEx permettent une utilisation dans le monde entier.

Domaines d'utilisation typiques pour PT-IQ Ex :

  • Technique des procédés
  • Ingénierie de l'eau et des eaux usées
  • Technologie de l'énergie
  • Technologie du trafic et immotique

Autres avantages de la gamme de produits PLUGTRAB PT-IQ

Connectique PT-IQ  

Différentes connectiques : raccordement vissé et raccordement Push-in

  • Installation résistante aux vibrations – le nouveau verrouillage garantit une fixation sûre même pour les installations dans des environnements difficiles
  • Installation compacte : jusqu'à cinq fils de signaux peuvent être protégés sur une largeur de 17,5 mm seulement
  • Efficacité énergétique – les LED vertes de tous les modules de protection peuvent être déconnectées de manière centralisée au niveau du contrôleur
  • Connectique variée : choisissez entre un raccordement vissé classique et un raccordement Push-in facile à utiliser

PLUGTRAB PT-IQ : installation facile

Regardez la vidéo et découvrez comment réaliser facilement et rapidement le câblage de PLUGTRAB PT-IQ et l'intégrer dans un concept de signalisation à distance.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur un des liens ci-dessous pour obtenir un aperçu des différentes variantes de commutation et des informations détaillées sur les produits.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55