Axioline – Pour tous les réseaux et tous les environnements

Axioline – Pour tous les réseaux et tous les environnements

Le système d'E/S Axioline est rapide, robuste et simple à utiliser. Depuis l'armoire électrique jusque sur le terrain. Nouveauté : Axioline F pour CEI 61850.

Le système d'E/S Axioline vous permet toutes les solutions. Utilisez Axioline dans l'armoire électrique ou sur le terrain et choisissez les E/S appropriées pour votre réseau préféré.

Toutes les E/S d'Axioline sont rapides, robustes et simples à utiliser.

Avantages

  • Augmentation du rendement des machines grâce à une détection de signaux rapide et synchronisée
  • Extrêmement robuste grâce à sa remarquable conception CEM et sa mécanique stable
  • Installation rapide et simple grâce à la connectique Push-in, au verrouillage rapide SPEEDCONNEC et au raccordement M12 Power
  • Flexibilité maximale grâce à la compatibilité du réseau et ses nombreuses fonctions polyvalentes pour une installation dans une armoire électrique ou sur le terrain

Axioline F : désormais également pour CEI 61850

Axioline F simplifie la communication d'E/S dans les installations énergétiques

Axioline F simplifie la communication d'E/S dans les installations énergétiques

Les avantages d'Axioline F sont autant sa rapidité de traitement des données que sa robustesse conceptuelle et mécanique, ce qui justifie son utilisation dans l'environnement énergétique. Grâce au coupleur de bus, communiquez via le protocole rapide GOOSE et utilisez les modules d'E/S pour des tensions nominales supérieures et la rigidité diélectrique correspondante, même dans des milieux extrêmes.

En outre, le maniement particulièrement simple du système Axioline F vous fait gagner du temps lors de la mise en service : ceci améliore la disponibilité de votre installation. Utilisez la gamme de produits complète Axioline F pour un nombre d'E/S sur mesure et plus de flexibilité.

Avantages :

  • Conception simple, mise en service et maintenance par interopérabilité du système E/S selon CEI 61850
  • Plage d'utilisation particulièrement flexible du fait de sa possibilité de combinaison avec des appareils de divers fabricants
  • Mise en service simple par paramétrage : pas de compétences spécifiques en programmation requises
  • Un nombre d'E/S sur mesure et une grande facilité de mise à niveau permettent de réduire les coûts et d'améliorer la flexibilité
  • Stations E/S compactes grâce au libre choix de combinaison de modules très basse et basse tension
  • Appareils faciles à configurer et accès en ligne souple à l'interface Web
Lancer la vidéo

Axioline : pour tous les réseaux

Axioline est compatible avec tous les réseaux Ethernet et Profibus.  

Axioline est compatible avec tous les réseaux Ethernet et Profibus.

Dans la technique d'automatisation moderne, la tendance s'oriente de plus en plus vers des protocoles de communication basés sur Ethernet. Ceux-ci se révèlent surtout très utiles dans des applications où le temps de réponse et le synchronisme sont d'importance majeure. 

La rapidité et la solidité ainsi qu'un maniement simple comptent parmi les critères décisifs jouant un rôle de premier plan. En respectant ces exigences, le système d'E/S Axioline fournit tous les composants pour tous les systèmes Ethernet usuels tels que :

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

De plus, les composants du système d'E/S Axioline prennent en charge le réseau Profibus-DP.

Axioline : pour tous les environnements

Axioline peut être utilisé dans l'armoire électrique et sur le terrain  

Axioline peut être utilisé dans l'armoire électrique et sur le terrain

Le système d'E/S Axioline propose toujours la solution adaptée à votre application, que ce soit pour l'armoire électrique ou pour une installation sur le terrain.

Pour armoire électrique

Axioline F est le système d'E/S au format modulaire, destiné aux armoires électriques. Ses temps de réponse très courts rendent Axioline F exceptionnellement bien adapté à des processus rapides et synchronisés. La technologie Push-in garantit une installation simple et rapide, et grâce à un faible rayonnement, Axioline F convient également pour les bâtiments.

Pour une installation sur le terrain

La gamme de produits Axioline E dans un degré de protection IP65/67 est très flexible et peut également être utilisée dans des conditions d'environnement extrêmes, car il existe deux types de boîtiers (plastique et métal). Les nouveaux raccordements de puissance M12 comportant un ampérage admissible allant jusqu'à 2 x 12 A assurent une alimentation particulièrement efficace des appareils. Ils permettent par ailleurs de réduire fortement le câblage, car un seul câble d'alimentation doit être connecté à l'appareil. De même, le raccordement autodénudant SPEEDCONNEC et la plaque de montage de l'appareil métallique garantissent une installation rapide et simple.

Axioline : rapide, robuste et simple à utiliser

Les E/S Axioline sont rapides, solides et simples à utiliser.

Les E/S Axioline sont rapides, robustes et simples à utiliser.

Qu'ils soient installés sur le terrain ou dans une armoire électrique, tous les composants du système d'E/S Axioline offrent une installation rapide, des temps de réponse courts, un mécanisme et une conception extrêmement robustes, ainsi qu'un maniement aisé. Jugez par vous-même !

Votre kit d'automatisation : Axioline F et Axiocontrol

Axioline et Axiocontrol pour une solution PROFINET globale  

Axioline et Axiocontrol pour une solution PROFINET ou Modbus globale

Grâce à Axiocontrol et Axioline F, réalisez une solution complète pour vos tâches d'automatisation avec PROFINET et Modbus. 

La commande hautes performances Axiocontrol AXC 3050 permet de contrôler de manière fiable et rapide les opérations d'automatisation, moyennement complexes ou très exigeantes. En tant que périphérique PROFINET, la commande compacte de la gamme Axiocontrol AXC 1050 décharge les commandes PROFINET de niveau supérieur. Elle convient parfaitement à la commande des stations d'E/S décentralisées et assure une disponibilité élevée grâce à une alimentation secourue intégrée. 

Toutes les commandes Axiocontrol peuvent être étendues sans fil en utilisant jusqu'à 63 modules d'E/S IP20 de la gamme Axioline F.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55