Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Une construction flexible et modulaire des machines De nos jours, les machines doivent pouvoir s'adapter rapidement aux évolutions du marché. Les concepts de machines modulaires offrent ici la solution idéale, car ils permettent à vos clients une flexibilité maximale. La structure modulaire des machines a de plus l'avantage de simplifier le transport et l'installation de machines grandes et étendues chez le client.

Une personne met en place une ligne de production modulaire pour les blocs de jonction pour C.I.

Présentation de la construction mécanique modulaire Les machines modulaires et les appareillages de commutation peuvent être montés en parallèle, et assemblés rapidement, facilement et en toute sécurité sur le lieu de destination. Si nécessaire, vous pouvez modifier rapidement votre machine et augmenter ainsi son degré d'utilisation.

Image Map interactive : ligne de production à construction modulaire
Réduction des efforts de programmation
Les machines et les concepts d'installations décentralisés permettent l'utilisation d'automates et de solutions d'automatisation plus petites.
Réduction des efforts de programmation
Montage, mise en service et rétrofit plus rapides
Des interfaces uniformes assurent un assemblage rapide des différents modules de l'installation pour former une ligne de production et permettent de transformer ou de rééquiper rapidement une machine.
Montage, mise en service et rétrofit plus rapides
Rétrofit ou mise à niveau flexible
La combinaison des différentes étapes de fabrication permet une production flexible et les installations de production peuvent être adaptées aux exigences changeantes du marché. Vous pouvez également réagir en toute flexibilité en cas de dysfonctionnement et la production peut continuer.
Rétrofit ou mise à niveau flexible
Une livraison plus rapide et plus souple
Les modules compacts de la machine peuvent être transportés plus facilement et plus rapidement.
Une livraison plus rapide et plus souple