Commande de portes modulaire et évolutive grâce aux connecteurs encartables SKEDD

Présentation

Commande de portes Drico 2.0  

La commande de portes Drico 2.0 d'ASO remplit des fonctions de sécurité

  • La société ASO GmbH propose des solutions de sécurité pour la sécurité automatisée des portes et des machines.
  • Cette société redimensionne l'équipement électronique de son système de commande de porte Drico 2.0 afin de pouvoir proposer des solutions spécifiques à chaque application pour différentes classes de performance.
  • Les connecteurs encartables SKEDD permettent ici d'équiper le système de commande avec des connexions supplémentaires en fonction des besoins.
  • La technique d'insertion directe sans soudage permet d'enficher et de verrouiller les connecteurs en toute simplicité et en toute sécurité lors du montage final.

Profil du client

Dennis Mettner et Norbert Pewny  

Dennis Mettner, développeur de matériel, et Norbert Pewny (à droite), chef de projet, chez ASO GmbH à Lippstadt, en Allemagne

Basée à Lippstadt, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la société ASO GmbH développe, produit et commercialise des commandes de portes, des bandes de contact de sécurité, des tapis de contact et des tampons de contact de sécurité destinés aux installations de production et aux chambres froides, ainsi qu'aux techniques logistiques et agricoles. Cette entreprise emploie environ 180 salariés en Allemagne, en Chine et aux États-Unis.

Application

Conception modulaire pour lintégration de fonctions supplémentaires  

Les connecteurs encartables SKEDD soutiennent la conception modulaire et permettent l'intégration aisée de fonctions supplémentaires telles que les barrières lumineuses

La commande de portes Drico 2.0 assure des fonctions centrales pour les portes à ouverture horizontale ou verticale. Celles-ci comprennent la commande des entraînements d'ouverture et de fermeture, l'intégration du frein de porte ou d'une fonction d'arrêt de sécurité ainsi que l'intégration de fonctions supplémentaires telles que des encodeurs ou des interrupteurs thermiques. ASO GmbH propose des commandes de portes dans différentes classes de puissance avec des équipements électroniques adaptés aux exigences de performance spécifiques du client. Le système modulaire comprend au total neuf configurations différentes de circuits imprimés qui permettent de réaliser jusqu'à 480 variations. Actuellement, 25 variantes d'équipement sont spécifiées. "Le spectre de puissance supérieur se compose de portes à haute fréquence commandées par le trafic, les utilisateurs ou les processus avec, par exemple, plusieurs entraînements, boucles d'induction ou feux de signalisation", explique Norbert Pewny, chef de projet. „Plus le système global est complexe, plus les fonctions de sécurité sont importantes. Il est donc impératif que la fonctionnalité de la commande/de l'automate grandisse avec le système." Lors du développement de son système modulaire, la société ASO GmbH a toujours tenu compte des besoins de ses clients. "L'idée de base est la création d'un matériel évolutif aussi transparent que possible qui offre à nos clients de nombreux avantages."

Solution

Grand confort de raccordement grâce à la technique dinsertion directe  

Les connecteurs encartables avec technique de raccordement à ressort Push-in sont enfichés à la main sans soudure dans des trous percés métallisés

Seules des connexions pour circuit imprimé telles que des blocs de jonction ou des connecteurs permettent la transmission de signaux, données et puissance entre la commande de portes et d'autres consommateurs tels que les entraînements. La technique de raccordement revêt donc une grande importance pour l'évolutivité de la fonctionnalité. Des fonctions centrales et cohérentes dans toutes les classes de puissance sont mises en œuvre avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. conventionnels de Phoenix Contact. Pour d'autres fonctions telles que le hacheur de freinage, les encodeurs ou les interrupteurs thermiques, la société ASO GmbH utilise également des connecteurs encartables SKEDD à une et deux rangées. Le point fort de cette technique de raccordement innovante : les connecteurs des séries SDC 2,5 et SDDC 1,5 sont sans soudure et donc directement enfichables de manière réversible sur le circuit imprimé et verrouillés par des rivets à expansion.

Les connecteurs sont homologués selon UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 et DIN EN 61984 et permettent jusqu'à 25 cycles d'enfichage et de retrait. "Le fait que les connecteurs ne soient pas soudés est parfait. En effet, selon la conception de l'appareil, nous pouvons ajouter certains composants lors du montage final ou tout simplement ne pas les utiliser", explique Dennis Mettner, développeur de matériel chez ASO GmbH. L'avantage pour les clients d'ASO : ils reçoivent des équipements matériels adaptés à leurs besoins spécifiques et n'ont pas à payer pour des fonctions et composants dont ils n'ont pas besoin.

Les ingénieurs ont mis en œuvre des fonctions centrales et cohérentes dans toutes les classes de puissance avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. conventionnels de Phoenix Contact. Les critères décisifs ont été la grande fiabilité et la disponibilité mondiale de la technique de raccordement. L'objectif est en effet que les clients du monde entier utilisent ce nouveau système de commande en grandes quantités.

Résumé

Les connecteurs encartables SKEDD de Phoenix Contact soutiennent le concept d'automate modulaire de la société ASO GmbH. Dans la commande de portes Drico 2.0, les connecteurs des séries SDC 2,5 et SDDC 1,5 permettent d'intégrer des fonctions de commande supplémentaires en fonction de l'application. La technique d'insertion directe sans soudage SKEDD permet d'enficher et de verrouiller les connecteurs à 3, 5 et 11 pôles en toute simplicité et en toute sécurité lors du montage final. "La technologie SKEDD complète notre système modulaire de manière idéale", explique Mettner. "Actuellement, nous vérifions également la possibilité de réaliser le raccordement de sortie AC avec des connecteurs encartables de Phoenix Contact."

Produits

Type de produitDescriptionDésignation de l'articleRéférence
Connecteurs encartables SKEDDune rangée, 3 pôles
deux rangées, 11 pôles
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5
1864040
1848736
Blocs de jonction C.I.4 pôles
3 pôles
8 pôles
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR
1991118
1991105
1771017
Embases pour circuit imprimé2 pôles
3 pôles
4 pôles
8 pôles
9 pôles
14 pôles
2 pôles
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5
1755736
1755749
1755752
1755794
1755804
1755859
1843606
Connecteurs pour circuit imprimé2 pôles
3 pôles
4 pôles
5 pôles
2 pôles
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
1792249
1792252
1792265
1792278
1840366
Type de produitDescriptionDésignation de l'articleRéférence
Connecteurs encartables SKEDDune rangée, 3 pôles
deux rangées, 11 pôles
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5

Blocs de jonction C.I.4 pôles
3 pôles
8 pôles
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR


Embases pour circuit imprimé2 pôles
3 pôles
4 pôles
8 pôles
9 pôles
14 pôles
2 pôles
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5






Connecteurs pour circuit imprimé2 pôles
3 pôles
4 pôles
5 pôles
2 pôles
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5




PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55