Sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle

Prêts pour relever le défi

Sécurité avec Phoenix Contact : protection pour l'Homme et la machine.

Retour Technologies

Catégories

  • Normes et directives
    Normes et directives

    Dans le domaine de la sécurité fonctionnelle, les normes et directives doivent être satisfaites afin de répondre au niveau de sécurité requis. Phoenix Contact vous aide dans la compréhension des exigences de sécurité.

  • Lexique
    Lexique

    Vous trouverez ici une explication concise des principales notions relatives à la sécurité fonctionnelle.

  • FAQ
    FAQ sécurité fonctionnelle

    Vous trouverez ici les réponses à des questions fréquemment posées.

  • Formation
    Formation

    Phoenix Contact propose des formations certifiées sur le thème de la sécurité fonctionnelle, telles que la formation « FS Technician for Machinery » avec certificat du TÜV Rheinland

Qu'est-ce que la sécurité fonctionnelle ?

En tant que développeur et fabricant d'installations intelligentes, vous devez faire face à un grand défi : tout système, si ingénieux soit-il, présente des risques sérieux pour son environnement immédiat. Les normes et les directives de la sécurité fonctionnelle, appelée également FuSi, sont synonymes de protection fiable pour l'homme, l'environnement et la machine. Elles décrivent la maîtrise des risques par des systèmes de sécurité automatisés. Functional Safety évolue dans un environnement réglementé légalement. L'une des normes les plus importantes est la norme EN ISO 13849-1, qui réglemente les dispositions relatives à la sécurité devant être remplies par une machine. Les caractéristiques importantes pour la fiabilité des fonctions liées à la sécurité sont le niveau d'intégrité de sécurité (SIL) et le niveau de performance (PL).

Directive relative aux machines : exigences en matière de sécurité des machines

La directive CE relative aux machines contient des exigences en matière de sécurité et de protection de la santé. Elle vise à réduire le nombre d'accidents liés à l'utilisation des machines. C'est pourquoi la directive exige que l'aspect sécurité influe sur la conception de l'installation et la construction mécanique.

Dans l'Espace économique européen, un marquage CE est obligatoire pour pouvoir commercialiser et utiliser l'installation sans restriction. Les machines ne peuvent porter le marquage CE que lorsque toutes les exigences sont satisfaites. Ceci s'applique par ailleurs à toutes les machines : des grandes installations de fabrication dans l'industrie jusqu'aux robots ménagers.

Pour atteindre la sécurité fonctionnelle, des mesures définies doivent être mises en œuvre. Une évaluation des risques permet de définir les types et le nombre de fonctions de sécurité requises. Les exigences en matière de sécurité des machines sont décrites selon la méthode en 3 étapes dans la directive relative aux machines.

Conseils en matière de sécurité depuis l'évaluation des risques jusqu'à l'installation certifiée

L'intégration des fonctions de sécurité dans une machine implique pour vous en tant que fabricant des coûts supplémentaires. Phoenix Contact vous soutient en vous proposant des conseils personnalisés. Indépendamment du fabricant, les experts en sécurité fonctionnelle certifiés par le TÜV de Phoenix Contact vous accompagnent lors de la planification, de la construction, des modifications, de la finalisation et de l'exploitation des machines tout au long du cycle de vie de sécurité.

Découvrez en complément une gamme complète de produits et de solutions destinée à la sécurité fonctionnelle. Les commutateurs de sécurité, relais de sécurité et automates de sécurité permettent une mise en service et une configuration de votre installation en toute simplicité. Vous vous consacrez ainsi entièrement à vos principales compétences et pouvez être sûrs de satisfaire aux dispositions légales et de garantir un fonctionnement en toute sécurité de vos installations.

Savoir-faire en matière de sécurité

Les travaux dans une usine de plus en plus interconnectée et intelligente doivent être réglementés par des mécanismes de sécurité fonctionnelle de telle sorte que toute défaillance ou toute éventuelle situation de danger puisse être maîtrisée. Un concept de sécurité individuel est la meilleure solution pour y parvenir. Dans le cadre des nouveaux défis dans l'industrie, le domaine spécialisé de la sécurité fonctionnelle ne cesse de se transformer.

Phoenix Contact se réjouit d'apporter son soutien afin de rester toujours à jour de l'état actuel des connaissances en cas de modifications des normes et de nouvelles technologies. En coopération avec GIT SICHERHEIT, Phoenix Contact décrit les tendances et les modifications actuelles du marché de la sécurité – et tout ce que vous devez savoir en tant qu'exploitant ou fabricant de machines.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55