Alimentations sans interruption

Puissance totale

Puissance totale

Alimentez vos charges avec des alimentations sans interruption, même sans réseau.

Retour Alimentations et alimentations sans interruption

Catégories

  • ASI pour applications CA
    ASI pour applications CA

    Les alimentations sans interruption (ASI) pour applications CA permettent de fournir du courant même lorsque l'alimentation secteur est défaillante.

  • ASI pour applications CC
    ASI pour applications CC

    Les alimentations sans interruption pour applications CC permettent de fournir du courant même lorsque l'alimentation secteur est défaillante. Sélectionnez la solution d'alimentation sans interruption adaptée à vos besoins.

  • Modules tampons
    Modules tampons

    Les modules tampons accumulent de l'énergie dans des condensateurs et compensent ainsi les pannes de réseau de quelques secondes.

  • Configuration et communication
    Flexibilité et puissance de communication élevée

    Flexibilité et puissance de communication grâce au logiciel UPS-CONF, aux câbles de données et au bloc de l'accumulateur.

Rechercher dans Alimentations sans interruption

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations sans interruption (ASI) permettent de fournir du courant même lorsque l'alimentation secteur est défaillante. Nous vous proposons des solutions ASI pour applications CA et CC et protégeons ainsi votre installation contre les pannes d'alimentation.

De plus, nous vous proposons des solutions intégrées avec alimentation ou accumulateur d'énergie, et donc un système d'ASI peu encombrant. Notre logiciel permet de surveiller et de configurer votre système à alimentation sans interruption. Les modules tampons vous permettent d'étendre votre système d'alimentation sans interruption et de compenser même les courtes pannes jusqu'à 30 secondes.

Avantages

  • Solutions ASI pour tous les besoins et toutes les applications : utilisation dans l'industrie, l'immotique ou l'ingénierie ainsi que alimentation de charges CA et CC
  • Gain de place : une solution Plug & Play intègre l'alimentation ou l'accumulateur d'énergie
  • Flexible grâce à un système modulaire : pour des courants de charge jusqu'à 40 A et des durées de sauvegarde de plusieurs heures
  • Exploitation totale du contenu en énergie : les processus et les applications sont alimentées en continu aussi longtemps que possible

ASI pour applications CA

ASI AC  

ASI AC

Alimentez votre installation en toute sécurité avec les alimentations sans interruption pour applications CA.

  • ASI CA avec technologie IQ
  • ASI CA avec alimentation intégrée
  • Accumulateur d'énergie

ASI pour applications CC

ASI CC  

ASI CC

Protégez vos charges CC contre toute panne d'alimentation.

  • ASI CC avec technologie IQ
  • Alimentation sans interruption CC avec alimentation intégrée
  • Alimentation sans interruption CC à accumulateur d'énergie intégré
  • Accumulateur d'énergie

Configuration et communication

QUINT DC-UPS avec câble de données RS232 pour FL COMSERVER  

Configuration et communication

Surveiller et configurer votre système à alimentation sans interruption avec le logiciel et les câbles pour données de Phoenix Contact.

  • Logiciel de configuration et de gestion UPS-CONF
  • Câble de données

Modules tampons

Module tampon  

Module tampon

Protégez votre application, sans effort de maintenance, et compensez les pannes durant jusqu'à 30 secondes.

  • pour les coupures de quelques secondes
  • pour les coupures jusqu'à 30 secondes

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues