Retour au sommaire

Avantages en détail

Séparation sûre en toute simplicité

Bloc de jonction avec dispositif de verrouillage  

Verrouillage simplifié

Les blocs de jonction de sectionnement pour essais de Phoenix Contact offrent les avantages suivants :

  • Contact sûr et verrouillage du sectionneur longitudinal en état de commutation
  • Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
  • Dispositif de blocage contre toute commutation involontaire
  • Actionnement simultané de deux ou trois commutateurs via une barrette de liaison
Haut de la page

Court-circuitage sûr

Bloc de jonction avec ponts enfichables  

Ponts de commutation enfichables

Les ponts enfichables permettent de court-circuiter le transformateur de courant de manière particulièrement sûre et conviviale.

Les ponts peuvent être positionnés et encliquetés de façon sûre des deux côtés du point de sectionnement sur la ligne de pontage.

Haut de la page

Raccordement flexible

Schéma de connexion, blocs de jonction avec accessoires  

Bloc de jonction de sectionnement pour essais avec transformateur de courant

La toute nouvelle génération de blocs de jonction de sectionnement pour essais avec raccordement vissé présente de nombreux avantages :

  • Conception compacte
  • Utilisation aisée
  • Six orifices fonctionnels
  • Clarté
  • Accessoires utilisables avec souplesse et complets
  • Blocs de jonction de traversée de même forme
Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Avantages en détail

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55