Appareil de contrôle pour parafoudres

Appareil de contrôle pour parafoudres

Laboratoire d'essai mobile

Effectuez un contrôle préventif exhaustif de vos parafoudres enfichables.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Appareil de contrôle pour parafoudres

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Recevez suffisamment tôt des informations sur l'état de vos parafoudres enfichables. Le CHECKMASTER 2 contrôle les parafoudres de Phoenix Contact en testant tous les composants essentiels.

Avantages

  • Amélioration de la disponibilité de l'installation par contrôle préventif
  • Standard de qualité et de sécurité élevé : grâce à la fonction de mise à jour, le système est toujours actualisé à la version la plus récente
  • Convivialité, sécurité et rapidité – saisie sans erreur des articles à l'aide du scanner de code-barres
  • Sécurité élevée des investissements grâce aux adaptateurs d'essai variés

Contrôle régulier pour parafoudres basse tension sécurisés

Appareil de contrôle pour parafoudres CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 : appareil de contrôle pour types et circuits divers

Selon la norme CEI 62305-3, les parafoudres doivent être contrôlés régulièrement. En outre, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle. Ceci correspond au fonctionnement du CHECKMASTER 2.

  • Le CHECKMASTER 2 enregistre les résultats des contrôles dans la mémoire interne.
  • L'affichage des valeurs de contrôle enregistrées est donc possible immédiatement ou plus tard.
  • Le rapport de contrôle comporte la désignation de l'article et le résultat du contrôle avec la date et l'heure.

Divers enregistrements de contrôle sont disponibles, permettant de tester avec le CHECKMASTER 2 quasiment tous les parafoudres enfichables.

Contrôle intelligent par diagnostics précis

Lecteur de code-barres  

Identification simple des équipements à tester au moyen du lecteur de codes-barres

Le CHECKMASTER contrôle les propriétés électriques spécifiques des parafoudres de Phoenix Contact. La saisie des références s'effectue sans erreur à l'aide du lecteur de codes-barres.
L'équipement à tester est tout simplement enfiché dans l'adaptateur d'essai correspondant. Dès lors que le type d'appareil a été détecté par le scanner, l'essai est automatiquement démarré à l'enfichage.
La référence de l'équipement à tester peut aussi être saisie sur l'écran tactile après sa mise en place dans l'adaptateur d'essai.

Résultat du contrôle 

  • Etat 1 : Ok
  • Etat 2 : seuil de tolérance atteint
  • Etat 3 : surcharge, remplacement indispensable

Seuil de tolérance atteint – remplacement recommandé

Si le CHECKMASTER indique « Seuil de tolérance atteint », le parafoudre a déjà été sollicité plusieurs fois. Le parafoudre est encore fonctionnel, mais il devrait être remplacé au titre de la maintenance préventive.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur