Outil de contrôle et de mesure

Outil de contrôle et de mesure

Multifonctionnel et robuste

Contrôler et mesurer des installations de façon professionnelle.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Outil de contrôle et de mesure

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour assurer la sécurité de vos installations et appareils : avec les multimètres, les pinces électriques et les détecteurs de tension, vous avez à votre disposition des outils de mesure haute performance pour des applications multifonctionnelles. Tous nos appareils sont vérifiés et homologués conformément aux normes nationales et internationales en vigueur.

Avantages

  • Robuste et longue durée de vie grâce à ses matériaux plastiques spécialement résistants aux chocs
  • Fonctionnalité élevée : toutes les mesures standards sont réunis dans un appareil compact
  • Application polyvalente : peut également être installé dans des installations photovoltaïques
  • Mesure fiable : erreurs de mesure exclues par la tension réactive
  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits

Outil de contrôle

Outils de contrôle  

Mesures fiables avec nos outils de contrôle

Avec les outils de contrôle de Phoenix Contact, vous pouvez tester :

  • Phases
  • Tension continue et alternative
  • Traversée

Leur haut degré de protection vous permet d'installer ces appareils en intérieur ou en extérieur.

Outil de mesure

Outils de mesure  

Mesures variées avec le multimètre numérique

Les multimètres numériques de Phoenix Contact vous étonneront par leur technologie et vous convaincront par leur qualité. La sécurité est garantie par des normes valables au niveau international.

Vous pouvez utiliser ces appareils pour de nombreux types de mesures :

  • Courant
  • Tension
  • Fréquences
  • Capacités
  • Résistances
  • Températures

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55