Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Protection de nombreux signaux

Des équipements de protection performants avec un faible niveau de protection offrent une protection optimale à vos applications MCR.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les applications de mesure, de commande et de régulation impliquent la surveillance et la commande de nombreux capteurs et actionneurs. Une défaillance liée à des surtensions peut avoir des conséquences dramatiques. Nos parafoudres vous offrent une solution optimale pour toutes les applications et vous aident à minimiser les défaillances de votre installation.

Avantages

  • Protection selon les besoins grâce à une gamme de produits complète pour tous les signaux courants
  • Polyvalence : designs et technologies de raccordement adaptés à toutes les applications
  • Essais simplifiés grâce à la version enfichable des parafoudres
  • Utilisation universelle en atmosphère explosible grâce aux homologations ATEX et CEIEx
  • Appartenance du parafoudre basse tension pour la technologie MCR au système COMPLETE line

TERMITRAB complete : la gamme de produits à partir de 3,5 mm

Gamme de produits TERMITRAB complete  

Gamme de produits TERMITRAB complete

TERMITRAB complete est le parafoudre basse tension le plus compact au monde pour la technologie MCR. Cette gamme de produits vous fournit un système complet. Cela va du parafoudre basse tension simple à un niveau à des versions enfichables à plusieurs niveaux avec commutateur rotatif, signalisation et option de signalisation à distance.

Les parafoudres les plus compacts sont larges de 3,5 mm seulement. Vous économisez ainsi jusqu'à 50 % de place par rapport à des installations d'une largeur de 7 mm.

Les équipements de protection de la gamme TERMITRAB complete permettent une signalisation mécanique indiquant l'état des équipements de protection sans alimentation auxiliaire. En option, les modules de télésignalisation peuvent surveiller visuellement jusqu'à 40 équipements de protection. En cas de surcharge thermique, les modules de télésignalisation indiquent l'état sous forme de message général par un contact indépendant du potentiel de terre, p. ex. dans la salle de contrôle.

 

CLIXTRAB – la combinaison d'un parafoudre basse tension et de blocs de jonction

Gamme de produits CLIXTRAB - tension nominale disponible de 12 à 230 V  

Gamme de produits CLIXTRAB - tension nominale disponible de 12 à 230 V

La gamme de produits CLIXTRAB est conçue pour les installations où la sécurité est particulièrement importante, p. ex. dans l'industrie ferroviaire. Les produits comprennent des blocs de jonction Push‑in avec un commutateur rotatif et la fiche parafoudre correspondante. Avec les accessoires standardisés pour le système de blocs de jonction, les produits s'insèrent de façon optimale dans votre nouvelle installation ou dans une installation déjà existante.

Misez sur la sécurité avec CLIXTRAB : le circuit de protection performant avec sa protection anti-surcharge intégrée assure une disponibilité maximale de l'installation. Le détrompage mécanique des connecteurs, qui évite les erreurs d'enfichage, assure la sécurité lors des travaux de maintenance.

La protection contre la foudre et le parafoudre basse tension offrent en outre une possibilité de diagnostic simple et rapide. La signalisation à distance, disponible en option, vous permet de surveiller facilement vos appareils à distance. Grâce à l'intégration dans votre infrastructure numérique, vous êtes parfaitement préparé pour l'avenir. Réalisez facilement les contrôles récurrents avec le CHECKMASTER 2.

PLUGTRAB PT-IQ – pour toujours être au courant de ce qui se passe

Parafoudre basse tension PLUGTRAB PT-IQ  

Code couleur univoque pour l'état du parafoudre

PLUGTRAB PT-IQ est un système composé d'un module d'alimentation/de télésignalisation et de parafoudres. Le module alimente les équipements de protection et fournit une signalisation à distance globale pour max. 28 modules de protection.

Il se distingue notamment par une signalisation à distance et une signalisation à plusieurs niveaux des équipements de protection. Chaque élément limiteur de tension maximale admissible du circuit de protection est ainsi surveillé intelligemment.

Un signal d'état jaune indique que la limite de puissance a été atteinte en raison de surtensions fréquentes. Les parafoudres sont encore fonctionnels. Votre installation est toujours protégée. Le remplacement est néanmoins recommandé afin d'éviter des interventions de maintenance inutiles.

  • Vert : parafoudre OK
  • Jaune : limite de puissance atteinte, remplacement recommandé
  • Rouge : surcharge, remplacement nécessaire

SURGETRAB S-PT – installation directe sur l'appareillage de terrain

Parafoudre basse tension SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT pour une installation directe sur l'appareillage de terrain

SURGETRAB sont des parafoudres destinés aux signaux normalisés usuels et sont montés directement sur la tête du capteur grâce à leurs filetages de raccordement. Ce type de montage permet d'économiser du temps et de l'argent et d'éviter de monter un boîtier de connexion supplémentaire pour la fixation du parafoudre basse tension.

Il existe différentes versions pour un câblage simple ou parallèle. Le circuit de protection peut ainsi au choix être raccordé en série ou en parallèle à l'interface du capteur de mesure. Pour la version avec câblage en parallèle, un deuxième filetage de raccordement est nécessaire sur la tête du capteur.

Toujours le parafoudre basse tension adapté

Phoenix Contact vous propose des composants de parafoudres basse tension innovants pour toutes les exigences en matière de technologie MCR.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Enfichablexxx--
Indicateur d'étatx
(mécanique)
x
(à plusieurs niveaux)
---
Signalisation à distance(option)x---
Verrouillagexx---
Version à sécurité intrinsèquexxxxx
Largeur3,5 mm/6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm/79 mm
Technologie de raccordementPush-in/visséPush-in/visséVisVisCâbles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Service


Protection antisurtension pour la technologie MCR

Module d'apprentissage sur la protection antisurtension pour la technique MCR.


PLUGTRAB PT-IQ

Module d'apprentissage sur PLUGTRAB PT-IQ, le système intelligent de protection antisurtension.