Énergie solaire

Blocs de fonction pour projets photovoltaïques

Conception efficace

Bibliothèques logicielles pour une mise en œuvre simple et rapide des projets photovoltaïques.

Retour Blocs fonctionnels

Catégories

Rechercher dans Énergie solaire

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Solarworx soutient les bibliothèques PC WORX afin de faciliter la mise en œuvre des projets photovoltaïques. Elle comprennent par ex. des blocs complexes pour le calcul de la position du soleil et le suivi des trackers photovoltaïques. Les pilotes pour les enregistreurs de données et les interfaces pour onduleurs complètent la prestation globale.

Avantages

  • Ingénierie réduite grâce aux blocs de fonction préprogrammés
  • Exploitation fiable des installations photovoltaïques grâce aux tests complets des blocs de fonction
  • Flexibilité grâce à la norme internationale de programmation CEI 61131
  • Ensemble de fonctions toujours plus variées et plus complètes grâce à l'enrichissement régulier de la bibliothèque de blocs

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55